Voltar para a vista geral

Teste e simulação

Teste e simulação

Cenários de teste e simulação para minimização do risco

Independentemente de ser necessário realizar alterações a curto prazo em sistemas de automação existentes ou planear uma reestruturação completa de uma aplicação: a elevada qualidade da solução e a engenharia rápida e fiável são um pré-requisito para a competitividade.

As simulações e os cenários de teste garantem, antes da colocação em funcionamento real, uma verificação das alterações na solução de automação, reduzindo assim falhas e riscos. Independentemente de se tratar de Whitebox Testing, ou seja, a verificação de se uma nova programação no controlador é executada corretamente, ou de Blackbox Testing, isto é, um processo simulado no ambiente de produção virtual, a PLCnext Technology suporta qualquer cenário de teste da melhor forma.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

PLCnext Technology: aberta e preparada para o futuro

Com a PLCnext Technolog, está à altura dos requisitos do mundo IoT

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar