Voltar para a vista geral

Diagnóstico

Diagnóstico

Localização rápida em caso de falha

A elevada disponibilidade de sistemas e os curtos tempos de falha são essenciais para uma produção eficiente. Cada falha tem de ser localizada e solucionada de forma rápida e clara para reduzir significativamente os custos da intervenção de assistência e de interrupções na produção. A PLCnext Technology distingue-se por um conceito de diagnóstico abrangente e holístico:

Diagnóstico económico de dispositivos – falha de um componente individual, por ex., um controlador
Com a PLCnext Technologie, os nossos controladores suportam um prático diagnóstico de gestão baseado na Web, ou seja, nos controladores é executado um servidor Web com páginas pré-criadas para o diagnóstico. Isto traduz-se numa solução económica, visto que não é necessário software de diagnóstico adicional dispendioso para o acesso ao servidor Web do controlador. Necessita apenas de um dispositivo final adequado com um navegador de Internet padrão, como, por ex., um PC ou um dispositivo inteligente e um acesso à rede. Todos os dados de diagnóstico do dispositivo são apresentados no navegador.

Diagnóstico simples do sistema – avaria no sistema, ou seja, falha numa cadeia de produção
Com a PLCnext Technology, os dados de diagnóstico de todos os controladores do sistema são transmitidos para uma central de comando. A transmissão de dados é realizada através de uma interface OPC UA padronizada. Graças a esta padronização, todos os elementos da rede podem comunicar de forma simples e direta com a central de comando sem a dificuldade de configuração comum até agora.

Diagnóstico de aplicação prático – falhas na engenharia, ou seja, erros no código de programação
Não só a programação mas também as funções de diagnóstico estão disponíveis no ambiente de engenharia pretendido e habitual com a PLCnext Technology. Conforme a ferramenta que está mais habituado a utilizar, com a PLCnext Technology também pode continuar a utilizar as funções de debug habituais. Quer se trata do Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink ou PC Worx – solucione confortavelmente as falhas na sua aplicação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

PLCnext Technology: aberta e preparada para o futuro

Com a PLCnext Technolog, está à altura dos requisitos do mundo IoT

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext