Tecnologia press-in

Montagem sem solda? Já é possível graças à tecnologia press-in. Este tipo de montagem distingue-se por uma montagem simples e por uma elevada força de retenção.

Vantagens

  • Sem carga de temperatura dos componentes de ligação graças a uma montagem sem solda
  • Elevada força de retenção: os pinos contactam de forma estanque ao gás nas perfurações metalizadas
  • Processo de montagem eficiente: processo de press-in através de uma prensa de dois estados ou de uma prensa pneumática

Conceitos básicos

Processo de press-in automatizado de bornes de placa de circuitos impressos  

Processo de press-in automatizado

Enquanto alternativa à montagem de solda THR ou SMT, a tecnologia press-in é sobretudo utilizada quando é necessário impedir uma carga térmica da placa de circuitos impressos e dos seus componentes.

A ligação sem solda é obtida ao pressionar os pinos de pressão do componente a montar nas perfurações metalizadas da placa de circuitos impressos. Para tal, no caso mais simples, é utilizada uma prensa de dois estados. Nos processos de montagem automatizados são utilizadas prensas pneumáticas.

No processo de press-in, com as suas arestas exteriores, o contorno especial do pino atravessa a metalização e, desta forma, assegura um contacto elétrico estanque ao gás.

Encontre rapidamente a sua solução

No seguinte link, encontra todas as ligações de placa de circuitos impressos para a tecnologia press-in.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar