Voltar para a vista geral

Transmissão de sinal e monitorização

Como é que o sinal registado pelo sensor chega à unidade de avaliação? Como são avaliados os resultados de medição na unidade de avaliação? Como pode o sistema minimizar as intervenções de manutenção? A resposta encontra-se nas páginas seguintes.

Interface do sistema e transmissão de sinal

Interface Ethernet RJ-45  

Interface Ethernet RJ-45

Através da interface Ethernet RJ-45 é possível integrar a unidade de avaliação em redes padrão. O acesso aos dados registados e à configuração do sistema é realizado através do servidor Web interno. O acesso à interface Web é realizado via endereçamento IP através do navegador de Internet de um PC ligado.

Monitorização remota

Indicação dos valores de carga num telemóvel  

Indicação dos valores de carga num telemóvel

Os relâmpagos em sistemas de difícil acesso ou distantes, como, por exemplo, parques eólicos offshore, não podem ser detetados ou apenas são detetados com grande esforço. O sistema de deteção de relâmpagos LM-S disponibiliza todos os dados de medição através da interface Web integrada. Assim, é possível consultar em qualquer momento a situação de carga do sistema via acesso remoto, p. ex., com um smartphone.

Manutenção preventiva

Com os dados avaliados é possível avaliar com exatidão a carga real de um sistema. Os resultados de medição são sempre atuais e permitem uma manutenção preventiva. Caso seja provável que ocorram danos no sistema, é possível tomar medidas rapidamente para evitar danos subsequentes. Deste modo, os tempos de inoperação podem ser reduzidos ou mesmo evitados. Mas, se a partir dos resultados de medição for possível deduzir uma carga mínima e acrítica do sistema, tal evita intervenções desnecessárias de manutenção e serviço.

Contacto remoto

A unidade de avaliação também tem um relé comutador com um contacto remoto saliente. Este contacto normalmente fechado efetua em cada evento um breve impulso que pode ser avaliado por um contador. Assim, também existe a possibilidade de uma avaliação simples ou adicional do número de relâmpagos ocorridos no sistema. O contacto de relé apenas retoma a posição de repouso após a inicialização do sistema. E em caso de falha no sistema, o relé é desativado. Deste modo, através do contacto remoto também é possível consultar a disponibilidade do sistema.

Contacto remoto

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar