Voltar para a vista geral

Vantagens

Monitorização fiável de edifícios e sistemas

Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S  

Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S

A utilização deste novo sistema permite tornar a geração de energia descentralizada ainda mais segura. Os relâmpagos são registados e analisados de forma permanente. Tal permite uma reação imediata a cargas de corrente transitória e a danos esperados no sistema. A manutenção preventiva reduz danos subsequentes, longos tempos de inoperação e intervenções de manutenção desnecessárias.

O sistema regista um intervalo de medição de picos de corrente de +/-5 kA até 250 kA. Deteta tanto correntes positivas como negativas e a respetiva intensidade da corrente. Tal permite uma análise detalhada da corrente da descarga atmosférica (Imax dI/dt, energia específica, carga).

Graças ao princípio de medição ótico e à transmissão de sinal ótica, não há que temer uma transmissão de interferências elétricas em áreas com eletrónica sensível.

O sistema possui uma estrutura modular, o que permite uma utilização flexível. A conceção robusta torna o LM-S especialmente resistente a oscilações de temperatura extremas e intempéries e, além disso, é particularmente resistente a impactos e vibrações.

O sistema de medição de descargas atmosféricas possibilita a deteção prospetiva de danos e evita os custos subsequentes daí resultantes. Estas são as razões a favor da utilização deste sistema:

  • Limitação de danos subsequentes
  • Redução dos tempos de inoperação
  • Poupança de custos
  • Uma disponibilidade mais elevada dos sistemas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar