Voltar para a vista geral

Dados técnicos

Aspetos gerais

Material dos invólucrosMetal
Tipo de montagemCalha metálica: 35 mm
Largura77,60 mm
Altura156,00 mm
Profundidade173,00 mm
grau de proteçãoIP20 (unidade de avaliação), IP64 (sensor)
Temperatura ambiente (funcionamento)-30 °C ... 60 °C
Humidade do ar admissível (funcionamento)30 % ... 95 % (sem condensação)
Altitude4000 m máx.

Valores característicos típicos

Operaçãoatravés de interface Web
conjuntos de dados armazenáveis máx.500
Tensão de alimentação24 V CC ± 4 V

Interface Ethernet

Taxa de transmissão10/100 Mbps
Tipo de ligaçãoRJ45

Interface de fibra ótica módulo O/E

Quantidade de portas3
Tipo de ligaçãoB-FOC (ST®)

Contacto de sinalização remota

Função de comutaçãoContacto de abertura, 1 polo
Impulso de comutação por evento50 ms
tensão operacionalmáximo Umáx CC 60 V CC
Tipo de ligaçãoM12 codificação D

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar