Voltar para a vista geral

Subestação

Os relâmpagos em linhas de alta tensão provocam uma carga dos transformadores em subestações. Frequentemente, os transformadores são precedidos de elementos de proteção contra sobretensões transitórias, com os quais os picos de corrente resultantes de sobretensões transitórias são derivados para a terra. No passado, eram utilizados sobretudo intervalos de faísca como elementos de proteção. Há alguns anos, existe uma preferência pela utilização de varistores.

Diagrama esquemático de uma aplicação LM-S utilizando o exemplo de uma subestação

Diagrama esquemático de uma aplicação LM-S utilizando o exemplo de uma subestação

O LM-S oferece a possibilidade de registar e avaliar a carga real dos elementos de proteção. Deste modo, é possível detetar antecipadamente os limites de carga e renovar os elementos de proteção afetados.

A instalação dos sensores é realizada nas derivações entre os elementos de proteção e a terra. As fibras óticas transmitem os sinais de medição à unidade de avaliação, que está instalada num quadro de comando oposto.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar