MPG Mendener Präzisionsrohr: transmitir sem fios e sem interferências

Módulo sem fios Wireless MUX para comunicação sem interferências

Carros de carga na fundição  

Sem interferências desde há seis anos: comunicação sem fios Bluetooth na MPG

A fundição MPG Mendener Präzisionsrohr produz e processa metais desde há mais de 100 anos e pertence aos líderes do mercado europeu de tubos de permutação de calor em liga de cobre. Por mês, os 150 colaboradores fabricam até 250 km de tubos que são empregues, por exemplo, em centrais elétricas e na construção de sistemas, em refinarias ou na construção naval.

Os metais a fundir na MPG são transportados por carros de carga até aos fornos. Soluções de comunicação sem fios da Phoenix Contact asseguram uma comunicação sem interferências em ambiente adverso.

Aplicação

Os tubos de permutação de calor não têm apenas de cumprir os exigentes requisitos mas também têm de funcionar impecavelmente durante pelo menos 40 anos. Por isso, as matérias primas da fundição são otimizadas para as respetivas aplicações para além da qualidade prescrita pelas normas. Uma empilhadora transporta-as então até aos carros de carga da empresa Cyrus Schwingtechnik controlados eletricamente e conduzidos por carris, que são utilizados para alimentar os fornos.

A empresa Bregar Systemtechnik, especializada em soluções de automação de sequências de movimentação e sistemas completos de cablagem e quadros de comando, é responsável pelo desenho da tecnologia de comando dos carros de carga. Antigamente os sinais de posição dos carros, mensagens de falha, arranque/paragem ou paragem de emergência eram transmitidos por tambores de cabos entre o controlador central e os controladores dos carros. O conceito baseado em cablagem revela-se no entanto dispendioso, sujeito a falhas e necessitando muita manutenção.

Solução

Carro de carga com multiplexador Bluetooth  

Carro de carga com multiplexador Bluetooth

Thomas Vos, o responsável pela tecnologia de controlo da Bregar, afirma: "Fiquei ciente da tecnologia de rádio da Phoenix Contact durante a pesquisa sobre uma solução de comunicação alternativa." Bregar utiliza agora multiplexadores sem fios baseados na tecnologia Bluetooth como alternativa aos cabos.

"Com o Wireless-Mux, os sinais dos carros de carga são transmitidos sem fios ao controlador central de máquinas", explica Vos. "Dessa forma, os dados são transmitidos facilmente e economicamente mesmo neste ambiente adverso."

O Wireless-Mux retransmite bidirecionalmente 16 sinais digitais e dois analógicos, substituindo assim um cabo de sinais com 40 fios. É aplicada a tecnologia sem fios Bluetooth conforme IEEE 802.15, que transmite sem fios, livre de custos e de licença, na banda de frequências de 2,4 GHz. Devido ao processo rápido de salto de frequência adaptativo integrado (AFH), a comunicação revela-se robusta e fiável.

Resumo

Thomas Vos, Rico von Boryestowski e Thomas Meisterjahn  

Impressionados pela tecnologia: Thomas Vos, Rico von Boryestowski e Thomas Meisterjahn

Devido às boas experiências com os sistemas sem fios da Phoenix Contact, Bregar aplica-os em muitas aplicações para vários requisitos de comunicação. A ligação rádio instalada na MPG funciona perfeitamente desde há mais de seis anos.

"Utilizando as soluções sem fios da Phoenix Contact ultrapassámos numerosos obstáculos, além de pouparmos muito dinheiro", é o balanço positivo feito por Thomas Vos, que é unânime entre os colaboradores responsáveis da Cyrus e da MPG. A comunicação sem fios revela-se uma alternativa real a todos eles, à qual eles voltarão a recorrer em projetos futuros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar