Planeamento de um percurso hertziano direcional

Deve existir uma linha de visão entre as antenas dos dispositivos sem fios, especialmente a grandes distâncias. Para manter a zona de Fresnel livre, pode ser necessária a montagem a vários metros de altura. Nessa zona não se devem encontrar impedimentos adicionais.

Representação da zona de Fresnel

O raio da zona de Fresnel corresponde à altura desejada das antenas. Depende da frequência de rádio e da distância das antenas.

O percurso hertziano pode funcionar mesmo se obstáculos (casas, árvores, etc.) se interponham na zona de Fresnel. Isso depende da distância e da quantidade de obstáculos que se encontram nessa zona.

Neste caso são recomendáveis medições de teste. Dentro de edifícios e no domínio da automação clássica dominam as reflexões que não ocorrem ao ar livre. Elas contribuem para uma boa ligação sem fios, mesmo se a zona de Fresnel estiver obstruída.

Distância do percurso hertziano (d)Altura das antenas (r)
868/900 MHz
Altura das antenas (r)
2,4 GHz
Altura das antenas (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1.000 m9 m5,5 m4 m
2.000 m13 m8 m5,5 m
4.000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20.000 m41,5 m--
30.000 m50 m (apenas 900 MHz)--

A tabela mostra a dependência do raio da zona de Fresnel em relação à frequência e à distância. Daqui se deriva a altura de montagem dos dispositivos sem fios e antenas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar