Links e downloads

Links e downloads

Deseja saber mais?

Aqui encontra mais informações acerca do tema Industrial Wireless.

Wireless Simulation Tool

A Wireless Simulation Tool é um software de simulação para apoiar o planeamento de sistemas sem fios no meio industrial. Ele apoia-o durante a estimativa da quantidade e posição dos componentes sem fios necessários e, com base nisso, simula a qualidade da emissão sem fios:

  • Quantos pontos de acesso são necessários para cobrir a área necessária com transmissão sem fios?
  • Qual é a melhor posição de montagem em termos de tecnologia de rádio?
  • Que vantagens traz o emprego de antenas especiais?
  • Qual é a influência dos longos cabos de antena planeados?

Artigos da Phoenix Contact

Para obter informações adicionais sobre as várias tecnologias rádio e a sua aplicação, estão à sua disposição artigos sobre os seguintes assuntos:

Descrição Idioma Versão
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Noções básicas e aplicação prática
inglês 29.09.2017
Mecanismos de coexistência de Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
Sobre a operação de Wireless LAN em paralelo sem interferências
inglês 07.09.2015
Segurança funcional via Wireless Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Transmissão de dados segura
inglês 07.09.2015
Sistemas de atuação e manutenção remotas [PDF, 0,74 MB]
Introdução aos sistemas de atuação e manutenção remotas para a monitorização de sistemas
inglês 07.09.2015

Informações do grupo de trabalho ZVEI: Wireless na automação

A Phoenix Contact trabalha ativamente em vários grupos de trabalho, para a aplicação de tecnologias rádio na industria. O grupo de trabalho da ZVEI, Wireless in der Automation, editou duas publicações que podem ser descarregadas gratuitamente da página da ZVEI:

  • Soluções sem fios em automação – Resumo e auxiliares de seleção
    Descrição dos requisitos às soluções sem fios, aspetos de custos de utilização e aspetos técnicos da escolha de sistema.
  • Coexistência de sistemas sem fios na tecnologia de automação
    Catorze fabricantes de soluções de tecnologia de automação elétrica explicam como se pode operar soluções sem fios em paralelo sem interferências.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760