Tecnologia de antenas

Tecnologia de antenas

Receção constante

Mais potência com a tecnologia de antena certa.

Voltar para Wireless Industrial

Categorias

A potência de um sistema de rádio é muito influenciada pelo sistema de antenas. A utilização de antenas perfeitamente adaptadas pode aumentar significantemente a capacidade de potência da sua rede sem fios, por isso este componente da instalação merece um cuidado especial.

Antenas omnidirecionais

Efeito direcional de uma antena omnidirecional  

Efeito direcional de uma antena omnidirecional

As antenas omnidirecionais são empregues, quando os módulos rádios se encontram em várias direções ou são móveis. Devido ao baixo ganho são adequadas principalmente a distâncias curtas a médias. Em ambientes refletores de interiores o sinal pode ir do emissor ao recetor, na ausência de linha de visão, através de reflexões. Neste caso, é preciso prestar atenção, para que a antena omnidirecional não seja montada diretamente junto a superfícies refletoras (metálicas).

A instalação ideal ocorre no topo de um mastro ou num quadro de comando, para que a antena disponha de espaço livre numa vasta área em todas as direções. Devem ser montadas várias antenas omnidirecionais a uma distância suficiente entre si.

Áreas típicas de aplicação:

  • Superação de distâncias curtas a médias
  • Interligação de muitos dispositivos em várias direções
  • Aplicações de movimentação livre

Antenas direcionais

Efeito direcional de uma antena direcional  

Efeito direcional de uma antena direcional

A aplicação de antenas direcionais é sempre recomendável no caso de estações fixas e afastadas, quando for necessário superar grandes distâncias com linha de visão. As antenas direcionais radiam a potência emissora numa direção preferencial. Isso aumenta o alcance e reduz a probabilidade de interferências de outros utilizadores fora da zona de emissão.

Quanto maior for o ganho de uma antena de emissão direcional menor é a sua zona de emissão (ângulo de abertura). Isto exige um alinhamento preciso das antenas entre si.

Áreas típicas de aplicação:

  • Transposição de grandes distâncias
  • Ligações ponto a ponto
  • Aplicações estacionárias ou móveis linearmente

Tecnologia de antenas para interiores

Infelizmente precisa de ter um plug-in da Adobe Flash instalado para poder apresentar este conteúdo.

Get Adobe Flash player

Tecnologia de antenas para exteriores

Infelizmente precisa de ter um plug-in da Adobe Flash instalado para poder apresentar este conteúdo.

Get Adobe Flash player

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar