Ligação de alavanca articulada T-LOX

Ligação de alavanca articulada T-LOX

Novo conforto de ligação para condutores grandes

Ligue condutores até 35 mm² pela primeira vez com uma ligação rápida.

Com a ligação de alavanca articulada T-LOX, pode ligar grandes secções transversais dos condutores sem grande esforço. O princípio baseia-se numa mola que cria uma força de contacto programada. Os condutores podem ser oscilados confortavelmente para dentro do ponto de aperto.

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida graças ao sistema de ligação rápida baseado em mola
  • Eletrificação confortável e segura de grandes secções transversais do condutor superiores a 35 mm²
  • Operação intuitiva graças à alavanca de acionamento com cor distinta

A ligação de alavanca articulada T-LOX é especialmente adequada em termos estruturais para secções transversais de condutor superiores a 35 mm2. Os condutores podem ser simplesmente inseridos no ponto de ligação aberto e a alavanca com cor distinta pode ser deslocada sem esforço com uma chave de parafusos.

Vantagens: o mecanismo de alavanca permite ver de maneira desimpedida o ponto de ligação, pode ser operado muito facilmente com uma chave de parafusos convencional e permite contactos estáveis durante muito tempo independentemente da secção transversal do condutor, mesmo com efeitos mecânicos muito fortes.

Graças à força de contacto da mola integrada dependente da secção transversal, pode ligar em segurança condutores com vários fios com secções transversais de até 95 mm2 – e isto até 70% mais rápido do que com a ligação de parafuso convencional.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar