Ligação de mola de tração

Ligação de mola de tração

Operação intuitiva

Faça o contacto de todos os tipos de condutor com facilidade e em segurança.

A tecnologia de mola de tração permite a ligação fácil de todos os tipos de condutor.

Vantagens

  • O formato patenteado das molas é compacto e oferece o espaço de ligação máximo
  • Ligação de condutor confortável e fácil graças à fixação da chave de parafusos no ponto de ligação aberto
  • Ligação de todos os tipos de condutor graças à ligação frontal confortável

A mola é aberta com a chave de parafusos através do eixo de atuação, ficando a chave de parafusos fixa no ponto de ligação aberto. Assim, o utilizador fica com as duas mãos livres e pode realizar a eletrificação de condutores flexíveis sem terminal ponteira.

A chave de parafusos fixa mantém o ponto de ligação aberto e oferece ainda uma orientação visual.

Ao remover a ferramenta, a mola empurra o condutor contra o barramento. O desprendimento da ligação é realizado da mesma maneira.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760