Ligação de parafuso com tecnologia de proteção Wire Guard

Ligação de parafuso com Wire Guard

Espaço de aperto compacto

Graças ao Wire Guard, pode ligar condutores também em espaços apertados.

Vantagens

  • O Wire Guard é extremamente elástico e garante um contacto seguro
  • A zona de aperto com perfil quadrado facilita a inserção do condutor
  • Adequado para ligações de aperto com 4 mm² de secção transversal do condutor

Simplificámos significativamente a tecnologia de ligação especialmente compacta em alguns aspetos e adaptámo-la também aos requisitos dos utilizadores.

A gama cumpre assim os mesmos requisitos de qualidade que a nossa gama de tecnologias de ligação para aplicações industriais.

O Wire Guard oferece a segurança necessária para ligar condutores sem terminal ponteira, protegendo os condutores flexíveis da força exercida pelo parafuso.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar