Ligação Push-Lock

Ligação Push-Lock

Com alavanca

Realize a eletrificação de condutores rígidos e flexíveis de forma fácil e sem ferramenta.

A mola Push-Lock possibilita, graças à alavanca utilizável com uma só mão, a ligação fácil e sem ferramenta de um condutor com ou sem terminal ponteira.

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida devido ao princípio de alavanca sem ferramenta ou por tecnologia de encaixe direto
  • Eletrificação segura e operação através de alavancas de acionamento com cores distintas
  • Remoção fácil do condutor sem ferramenta

O condutor é simplesmente inserido no ponto de ligação aberto e ligado fiavelmente através da mola Push-Lock acionando a alavanca basculante. Em alternativa, os condutores rígidos ou flexíveis com terminal ponteira também podem ser encaixados diretamente com a alavanca fechada.

A alavanca com cor distinta com princípio Push-Lock possibilita uma ligação de condutor rápida e segura.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar