Ligação Power-Turn

Ligação Power-Turn

Oscilar com facilidade

Ligue condutores grandes até 150 mm² de forma rápida e cómoda.

A tecnologia de ligação de mola Power-Turn, com patente pendente, permite ligar condutores de grande dimensão com 16 a 150 mm² de forma fácil e rápida com uma chave de parafusos padrão e um único movimento de alavanca.

Vantagens

  • Ligação fácil e rápida devido ao princípio de alavanca sem ferramenta ou por tecnologia de encaixe direto
  • Ligação cómoda de condutores de grande dimensão graças à direção de ligação lateral
  • Operação intuitiva graças à alavanca de acionamento com cor distinta

Até três molas de pressão em aço de elevada qualidade em conjunto com as bases dos bornes prismáticos, bem como a utilização de ligas de cobre de elevada qualidade, asseguram uma ligação de condutor resistente durante longos períodos de tempo e à prova de vibração.

Em alternativa, os condutores podem ser encaixados diretamente com a alavanca de acionamento fechada também sem ferramenta.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar