Voltar para a vista geral

Disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos

Os disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos são frequentemente utilizados na tecnologia de comunicação e automação. São geralmente utilizados em ligações a fontes de alimentação de 24 V CC.

A limitação de corrente ativa limita o risco de sobrecarga da fonte de alimentação se surgir uma falha num circuito ligado. Assim, a tensão de saída na fonte de alimentação é mantida e todos os outros circuitos podem continuar em funcionamento.

Aplicação

Aplicação de disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos  

Aplicação de disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos

Os disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos são ideais para a proteção de, por ex., relés, controladores programáveis, motores, sensores, atuadores e válvulas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760