Voltar para a vista geral

Áreas de utilização principais

Por norma, os disjuntores de proteção de equipamentos são utilizados nos locais em que é necessário proteger consumidores contra sobrecarga e curto-circuito de forma muito precisa. O disparo rápido e seguro é um dos pontos principais.

Graças aos requisitos de potência especiais, os disjuntores de proteção de equipamentos encontram-se antes de atuadores em controladores de sistemas e de processos, bem como na tecnologia de automação de edifícios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760