Voltar para a vista geral

Placa de disjuntores de equipamento

As placas de disjuntores de equipamento oferecem opções de ligação para até cinco consumidores por modo de proteção. Combinam assim as vantagens da série de disjuntores de proteção de equipamentos CB TM1... com distribuição de potencial simples e que necessita de pouco espaço.

O estado de comutação do disjuntor é monitorizado e disponibilizado em dois grupos como sinalização remota de grupo através de bornes de ligação. Por norma, os dois grupos da sinalização remota de grupo são ligados em série com uma ponte.

Aplicação

Placa de disjuntores de equipamento com disjuntores térmicos de proteção de equipamentos  

Placa de disjuntores de equipamento com disjuntores térmicos de proteção de equipamentos

Placa de disjuntores de equipamento com disjuntores térmicos de proteção de equipamentos em exemplo com versão de quatro canais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760