Voltar para a vista geral

Normas

Os disjuntores de proteção de equipamentos são concebidos para a utilização em sistemas de baixa tensão. É-lhes aplicável a norma DIN EN 60934. A norma indica os requisitos técnicos dos dispositivos de proteção necessários para proteger cabos e dispositivos de forma fiável. A norma estipula que o disjuntor de proteção de equipamentos tem de possuir uma capacidade de comutação nominal superior à necessária para as condições de sobrecarga. Ao atuar em conjunto com um determinado sistema de curto-circuito, possuem uma corrente de curto-circuito nominal em conformidade.

Os fabricantes de disjuntores de proteção de equipamentos oferecem potências de corrente nominal de aprox. 0,5 a 16 A com diferentes características de disparo. Assim, o utilizador pode adaptar totalmente o equipamento de segurança às necessidades do seu sistema e, assim, obter uma elevada disponibilidade.

A norma DIN EN 60934 também se aplica a dispositivos de comutação para proteção de equipamentos elétricos em caso de sub ou sobretensão. Aplica-se a tensões em corrente alternada até 440 V e a tensões em corrente contínua até 250 V, com uma corrente nominal até 125 A e para desligar correntes de curto-circuito nominal até 3000 A. Esta norma contém todos os requisitos necessários para garantir/determinar o cumprimento dos parâmetros operacionais necessários através do ensaio de tipo.

A disjuntores eletrónicos sem isolamento galvânico aplica-se a UL 2346.

Dados técnicos

Estão presentes dados técnicos detalhados sobre os produtos descritos na respetiva área do produto.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar