Voltar para a vista geral

Princípio de funcionamento

O princípio de funcionamento CONTACTRON baseia-se numa combinação híbrida controlada por microprocessador da robusta tecnologia de relés e da tecnologia de semicondutores sem desgaste. O conceito de comutação combina os pontos fortes de ambas as tecnologias e, portanto, significa durabilidade e elevada disponibilidade da instalação.

Trabalho de equipa eficaz - para uma vida útil até dez vezes superior

Tecnologia de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON  

Comutação sem desgaste graças à tecnologia de arrancadores de motor híbrido CONTACTRON

Na tecnologia híbrida CONTACTRON, semicondutores de desgaste reduzido realizam os processos de ligação e desconexão do motor - a operação contínua é realizada por contactos eletromecânicos de desgaste reduzido.

Graças ao conceito de comutação inteligente, os contactos eletromecânicos são comutados praticamente sem corrente - deste modo, é possível calcular a vida útil dos contactos de comutação mediante a vida útil mecânica. Na prática, esta é dez vezes superior à vida útil elétrica.

Descubra como funciona a tecnologia híbrida CONTACTRON no vídeo que se segue.

O princípio de funcionamento da tecnologia híbrida

A tecnologia híbrida CONTACTRON permite comutar motores de forma durável e cuidada. De seguida, é mostrado o que acontece num processo de ligação. Na desconexão, este processo é invertido.

Passo 1:
Os relés K1 e K2 são fechados. As correntes l1, l2 e l3 são iguais a zero.

Reproduzir o vídeo

Passo 2:

Os semicondutores V1 e V2 são ligados e asseguram assim a corrente de ligação. Agora, as correntes l1, l2 e l3 fluem, de modo a que o motor funcione. Durante este curto período de tempo, os semicondutores V1 e V2 produzem uma dissipação de potência.

Reproduzir o vídeo

Passo 3:

Para reduzir esta dissipação de potência, os semicondutores são suprimidos e desligados através do relé de bypass K3.

Reproduzir o vídeo

Os semicondutores sem desgaste asseguram apenas os momentos de ligação e desconexão. A seguir, os relés de bypass podem ser comutados sem carga e conduzir a corrente do motor de forma permanente. Todo este processo é controlado e monitorizado por um microcontrolador.

Esta tecnologia permite realizar uma comutação cuidadosa e aumenta a vida útil do dispositivo de comutação até dez vezes.

Reproduzir o vídeo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar