Voltar para a vista geral

Cooperações

Balanço da Hannover Messe 2012

Obtenha mais informações sobre a cooperação "Partnership of Experts". As empresas assumiram uma posição numa conferência de imprensa na Hannover Messe 2012.

2012

Primeiros resultados das cooperações

Na Hannover Messe 2012, a Phoenix Contact apresentou os primeiros resultados da cooperação com a Eaton. No ano anterior, as duas empresas assinaram um contrato de cooperação durante a Hannover Messe 2011 para trabalharem em conjunto nas tecnologias Contactron e SmartWire-DT™. A Phoenix Contact apresenta agora novos dispositivos de comutação CONTACTRON com ligação SmartWire-DT™.

A Wöhner e a Phoenix Contact apresentam, como resultado da sua cooperação, um acionamento de motor híbrido à prova de curto-circuito que também pode ser instalado em barramentos de 60 mm.

2011

Partnership of Experts

Em novembro de 2011, a empresa adicionou a Wöhner à sua lista de parceiros. Com o nome "Partnership of Experts", as empresas pretendem fornecer conjuntamente tecnologias direcionadas para as crescentes necessidades da construção de máquinas e sistemas. Com a integração na "Wöhner CrossLink Technology", a Wöhner obteve a capacidade para utilizar estes arrancadores de motor híbridos em todos os adaptadores compatíveis, tanto em tecnologia de sistemas de barramento de 60 mm como também em calhas DIN.

Em conjunto com os parceiros Eaton e Wöhner, a Phoenix Contact introduziu no mercado as três tecnologias Smartwire-DT™, Contactron e Crosslink, desenvolvendo e aumentando assim a sua gama de produtos.

Contrato de cooperação com a Eaton

Na Feira de Hannover de 2011, a Phoenix Contact e a Eaton assinaram um contrato de cooperação para o desenvolvimento e comercialização de dispositivos de comutação e sistemas de comunicação eletrónicos industriais.

O objetivo da cooperação é o desenvolvimento e implementação de uma estratégia comum a nível de arrancadores de motor eletrónicos Contactron, bem como o estabelecimento de SmartWire-DT™ como nova norma para a ligação de comunicação de dispositivos de comutação inteligentes.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar