ACB Technology

ACB Technology

Redundante até à carga

Módulos de redundância ativos com ACB Technology garantem um fornecimento de energia permanentemente redundante da sua carga.

As fontes de alimentação redundante em sistemas com elevados requisitos de segurança garantem que a falha de uma fonte de alimentação não leva a uma paragem. Além disso, é possível incluir na monitorização potenciais fontes de falhas: desde o cabo de alimentação, passando pela fonte de alimentação, até à carga.

Auto Current Balancing (ACB)

Fonte de alimentação QUINT ORING  

Divisão simétrica da corrente de carga

A ACB Technology dos módulos QUINT ORING garante uma carga simétrica das fontes de alimentação.

Neste caso, a diferença de tensão de entrada entre as fontes de alimentação é monitorizada continuamente e regulada automaticamente com um desvio máximo de 300 mV. A corrente de carga divide-se assim de modo totalmente simétrico.

Através da utilização da mais moderna tecnologia MOSFET, a carga térmica resultante, comparativamente aos díodos clássicos, é 70% menor. Esta dissipação de potência reduzida garante que todos os componentes do quadro de distribuição permanecem mais frios, aumentando a vida útil dos dispositivos.

Voltar para cima

Tudo em equilíbrio

Indicação por gráfico de barras de uma fonte de alimentação QUINT ORING  

Indicação da carga simétrica no dispositivo

Um gráfico de barras indica a carga simétrica das fontes de alimentação. O utilizador identifica rapidamente qual a tensão de entrada mais elevada e, assim, que fonte de alimentação é mais fortemente carregada.

É possível ler facilmente diversos estados, detetar rapidamente problemas e resolvê-los atempadamente. Indicação e representação através de recomendação NAMUR.

Voltar para cima

Monitorização de redundância permanente

Indicação LED de contacto de sinal livre de potencial numa fonte de alimentação QUINT ORING  

Monitorização completa da redundância

Os módulos QUINT ORING monitorizam a corrente de carga e avisam assim que o valor ajustado é ultrapassado.

Se o utilizador ligar cargas adicionais a uma fonte de alimentação redundante aquando de uma expansão do sistema, isso pode implicar uma perda da redundância.

O cenário exemplificativo descrito na seguinte secção ilustra esse facto.

Voltar para cima

Cenário exemplificativo

Cenário: utilização redundante das fontes de alimentação  

Exemplo 1: redundância ok, exemplo 2: sem redundância

Duas fontes de alimentação redundantes com 5 A de corrente nominal cada alimentam um controlador que requer 5 A.

Se for ligada uma carga adicional de 3 A, esta pode ser fornecida pela reserva de potência da fonte de alimentação. A corrente necessária de 8 A é disponibilizada sem queda de tensão.

No entanto, deixa de existir redundância: se falhar alguma das duas fontes de alimentação, o segundo aparelho não consegue fornecer os 8 A necessários. O LED indica imediatamente ao operador da unidade que já não existe redundância.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar