Wireless Serial

Wireless Serial

Transmissão sem fios de dados em série

Utilize as nossas ligações sem fios fiáveis também para controladores ou dispositivos periféricos em série.

Voltar para Industrial wireless

Categorias

  • Lista de produtos Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline com tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0 para a receção e a distribuição fiáveis de sinais I/O em extensas instalações industriais.

Procurar em Wireless Serial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Flexíveis, de pouca manutenção e de alto desempenho – beneficie da tecnologia de rádio moderna também na transmissão de dados em série através de interfaces RS-232/485. No abrangente portefólio da Phoenix Contact encontrará certamente a solução adequada para a sua aplicação.

Vantagens

  • Menores custos de instalação e de manutenção graças à eliminação de cabos
  • Liberdade de movimentos para componentes de automação móveis ou substituíveis, graças à comunicação em série sem fios
  • Sem despesas correntes para meios de transmissão através de tecnologia de rádio sem desgaste
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida através de instalação de fácil utilização
  • Ligações ponto a ponto simples ou ligações de rede com um total de 250 módulos (linha, estrela, malha)

Sistema sem fio Radioline

Módulo sem fios Radioline  

Radioline é o sistema sem fio para sistemas expandidos

Radioline é o sistema sem fio para sistemas expandidos. A particularidade: com apenas uma rotação na roda de acionamento manual, é possível atribuir facilmente entradas e saídas – sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0, o Radioline é a melhor opção para a utilização fiável em ambiente industrial.

  • Elevada fiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless 2.0
  • Bandas de frequência suportadas: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Alcances até 32 quilómetros através de taxa de dados ajustável
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline suporta tanto ligações ponto a ponto como redes de malha complexas com um total de 250 módulos
  • Economia de dispositivos: com apenas um aparelho, pode transmitir sinais I/O e dados em série graças à integração de interface RS-232/485
  • Expansível com um total de 32 módulos I/O graças a conectores de bus para calha DIN e a capacidade de hot swap

Exemplo de aplicação substituição de cabos PROFIBUS

Transmitir dados em série sem fios entre tanques de clarificação  

Substituição de cabos PROFIBUS

Especialmente em aplicações rotativas, os anéis coletores constituem um problema na comunicação de dados. Com os sistemas sem fio da Phoenix Contact, pode integrar dispositivos de automatização móveis ou de difícil acesso de forma simples, fiável e rentável na sua rede de automação PROFIBUS. Obtenha a melhor qualidade de água graças a uma monitorização segura do processo de clarificação.

  • Módulo sem fios RAD-2400-IFS como substituição de cabos PROFIBUS
  • Taxa de dados de PROFIBUS até 93,75 kBit/s
  • Alcance até 3 km
  • Até 14 módulos na rede em estrela

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar