Wireless Ethernet

Liberdade de movimentos para a sua rede industrial

Liberdade de movimentos para a sua rede industrial

Ethernet sem fios – isso significa a máxima flexibilidade e, simultaneamente, custos reduzidos de manutenção e de instalação.

Voltar para Industrial wireless

Categorias

  • Bluetooth industrial
    Fiável como um cabo

    Dispositivos Bluetooth para a ligação fiável, simples e sem fio de controladores com dispositivos de automatização móveis ou substituíveis.

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    Trusted Wireless Ethernet para uma comunicação Ethernet segura e fiável em ambientes com muitas interferências.

  • WLAN industrial
    WLAN industrial

    Equipamentos para redes sem fios com base na tecnologia WLAN. Flexível e potente.

Procurar em Wireless Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie das possibilidades da comunicação sem fios e dos componentes industriais de confiança da Phoenix Contact. A Wireless Ethernet é uma solução ideal para sistemas extensos ou máquinas móveis – segura, de alto desempenho e de fácil manutenção.

As suas vantagens

  • Integração perfeita e económica em redes existentes, graças a conceitos flexíveis de instalação e de configuração
  • Máxima fiabilidade e disponibilidade com características ideais para aplicações industriais
  • Utilização versátil, desde Voice-over-IP até segurança – através de Ethernet como padrão de comunicação comum

A técnica adequada para a sua aplicação

Tecnologia WLAN e Bluetooth  

Tecnologias de rádio para cada requisito

Na gama sem fios da Phoenix Contact, encontra garantidamente a solução certa para a sua aplicação. Oferecemos diferentes normas de comunicação sem fios com pontes fortes especiais:

Factoryline WLAN
Para a conexão de muitos participantes móveis numa rede alargada com desempenho elevado

Factoryline Bluetooth
Para a conexão especialmente fácil de componentes de automação, também em paralelo com outros sistemas de rádio

Trusted Wireless Ethernet
Para comunicação Ethernet fiável a grandes distâncias (nota: norma de comunicação sem fios de 900 MHz homologada apenas nos EUA)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar