Voltar para a vista geral

Liberdade máxima na configuração de rede – com o gateway WirelessHART

O gateway WirelessHART da Phoenix Contact é a sua solução para integrar sensores de difícil acesso sem um grande esforço na sua rede.

Tecnologia inovadora para flexibilidade e operação fácil

Gateway WirelessHART  

O gateway WirelessHART da Phoenix Contact

Em conformidade com o padrão HART, o nosso gateway WirelessHART é composto por um ponto de acesso, um gestor de rede e uma gateway.

O ponto de acesso estabelece por rádio a ligação aos diferentes participantes. O gestor de rede é o software que assegura o controlo da rede mesh, a otimização do tráfego de dados e a segurança e autenticação dos dispositivos de rede.

O gateway é o portal entre a rede da instalação ou o sistema host e a rede WirelessHART. Ele abrange tanto a interface física de Ethernet como o protocolo Modbus/TCP.    

Conexão do gateway com tecnologia WLAN ou Ethernet

Gateway com transcetor WLAN 802.11b/g integrado  

Comunicação sem fios de alto desempenho via WLAN

O gateway WirelessHART está equipado com um transcetor WLAN 802.11b/g integrado. Assim pode interligar até 250 dispositivos de campo WirelessHART de forma simples através da porta Ethernet ou do transcetor do cliente WLAN. Assim, é possível eliminar custos para cabos caros para a conexão de Ethernet.

O equipamento converte dados HART em Modbus/TCP. Isso significa que integra todos os seus equipamentos em todos os sistemas comuns de gestão de equipamentos.

Pode efetuar a configuração e o diagnóstico de forma cómoda com um navegador de web comum, graças ao servidor web integrado. Possibilidades de diagnóstico adicionais são oferecidas por relés de ligação RF e pontos de teste RSSI, com que pode verificar o estado da ligação WLAN e a potência do sinal.

A segurança da sua comunicação WirelessHART é assegurada por uma codificação AES (Advanced Encryption Standard) de 128 Bit. Os dados WLAN são encriptados através de WEP, WPA ou WPA2/802.11i.

Instalação fácil, graças à tabela HART para Modbus/TCP

Logotipo HART para Modbus/TCP  

Menos configuração, graças à tabela HART para Modbus/TCP

Uma instalação e colocação em funcionamento fáceis são vantagens do gateway WirelessHART. Isso é assegurado pela conversão dos dados HART para registo Modbus/TCP. Assim que o equipamento estiver ligado, é atribuído um IP de Modbus e utilizado um esquema de endereçamento uniformizado.

Isso significa: menos configuração.    

Funções de redundância fiáveis e estrutura de rede económica

Funções de redundância fiáveis  

Funções de redundância fiáveis

O gateway WirelessHART oferece um cliente WLAN integrado para poupar a cablagem Ethernet até à sala de comando. Além disso, instala os gateways sem um grande esforço nas proximidades do campo.

As interfaces WLAN e LAN podem ser operadas em paralelo no gateway WirelessHART, pois as duas interfaces são configuradas com endereços IP inequívocos.

A vantagem: pode utilizar a interface WLAN como ligação de segurança para a ligação LAN e comunicar, assim, de forma redundante.

Acesso móvel a gateways e participantes WirelessHART

Acesso móvel  

Acesso móvel através de equipamentos com capacidade para WLAN

Configure o gateway WirelessHART também no modo ad hoc. Neste modo pode aceder com um outro equipamento com capacidade para WLAN diretamente ao gateway, sem ser necessário utilizar um ponto de acesso WLAN.

Assim, o utilizador pode-se ligar através de um laptop ou de um PDA com o gateway, por exemplo, para programação ou diagnóstico.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar