Voltar para a vista geral

Integração facilitada – com o adaptador WirelessHART

Ligue dispositivos de campo remotos à sua rede

Adaptador WirelessHART  

Integração fácil de dispositivos de campo – graças ao adaptador WirelessHART

O adaptador WirelessHART é a alternativa inteligente para a programação HART por cabo. Até agora necessitava de ligar os equipamentos HART diretamente com um cabo à sua rede, mas agora isso pode ser efetuado sem fio e sem grande esforço. Basta ligar o respetivo dispositivo de campo com o adaptador WirelessHART para realizar a integração na sua rede.

Liga o adaptador diretamente ao dispositivo de campo ou a qualquer ponto acessível do circuito analógico.

A fonte de alimentação do adaptador WirelessHART é flexível e pode ser ajustada aos seus requisitos.

Adaptador com fornecimento de malha de corrente (loop powered)

Adaptador WirelessHART  

Fonte de alimentação fácil através da corrente da malha

Reduza o seu esforço de instalação! Se ligar o seu adaptador WirelessHART a um dispositivo de campo existente, é suficiente um fornecimento de malha de corrente de 4 a 20 mA para assegurar a operação.

Adaptador com fonte de alimentação separada

Adaptador com fonte de alimentação  

Adaptador com fonte de alimentação de 24 V CC

Se o fornecimento de malha de corrente não for suficiente para operar o adaptador WirelessHART, pode utilizar alternativamente uma fonte de alimentação CC em separado. Isso significa que o seu adaptador trabalha de forma fiável e o sinal de 4 a 20 mA não é afetado.

Vários equipamentos por adaptador – graças ao modo multidrop

Adaptador multidrop  

Vários equipamentos HART num adaptador

O nosso adaptador WirelessHART também pode ser utilizado no modo multidrop. Isso significa: num adaptador podem ser ligados até quatro equipamentos HART nos quais não exista um sinal de 4 a 20 mA. Assim, o adaptador é alimentado através de uma tensão CC em separado. Os equipamentos ligados, por seu lado, são alimentados pelo adaptador.    

Integração de dispositivos sem capacidade para HART de 4 a 20 mA

Integrar dispositivos de 4 a 20 mA  

Integração de dispositivos de 4 a 20 mA na rede de rádio

O adaptador WirelessHART permite integrar também dispositivos de 4 a 20 mA sem capacidade para HART numa rede WirelessHART.

Para isso, opere o nosso adaptador WirelessHART com uma fonte de alimentação CC em separado. Os dispositivos ligados são alimentados através da malha de corrente do adaptador. Em seguida, a malha de corrente é medida e transmitida como valor de processo.

Programação flexível

Programação HART  

Programação flexível – graças à ferramenta de programação HART

A programação do adaptador WirelessHART é efetuada de forma simples com uma ferramenta de programação HART. Esta é ligada com o circuito do modem HART do adaptador.

Os dispositivos HART ligados podem ser diretamente programados, sem uma nova conexão da ferramenta de programação.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar