WirelessHART

Sem fios na tecnologia de processos

Sem fios na tecnologia de processos

Comunicação HART comprovada para a sua rede – agora também sem fios.

Voltar para Wireless I/O

Categorias

Procurar em WirelessHART

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie especialmente na tecnologia de processos da comunicação HART sem fios – com dispositivos WirelessHART da Phoenix Contact.

As suas vantagens

  • Integração fácil de novas estações, graças à tecnologia WirelessHART sem fios
  • Utilizável em todo o mundo através do padrão internacional na banda de frequência 2,4 GHz isenta de licença
  • Comunicação flexível, graças a funções adicionais para a integração de dados diferentes de HART

WirelessHART – ideal para expansões e novas aplicações

Logo WirelessHART  

Sem fios na tecnologia de processo - WirelessHART

WirelessHART permite-lhe expandir sem problemas um sistema HART com cabos, sem a sua substituição. Integre estações I/O ou dados de diagnóstico sem problemas na comunicação.

Pode instalar sistemas novos com WirelessHART em uma fração do tempo necessário para sistemas com cabos. Outras vantagens:

  • custos de instalação reduzidos
  • custos de material e esforço de trabalho inferiores
  • menos atraso resultante de autorizações por ser isento de licença   

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar