Wired HART

Acesso a dados de processo digitais com Wired HART

Acesso a dados de processo digitais

Amplie as possibilidades de acesso aos seus dados de processo HART com os nossos inovadores produtos e obtenha acesso constante.

Voltar para HART

Categorias

Procurar em Wired HART

Exibir todos os produtos dessa categoria

Durante os últimos 25 anos foram instalados dispositivos HART para medição de caudal, pressão, temperatura e nível de enchimento em inúmeras aplicações em todo o mundo. Em muitos casos, apenas o sinal de 4 a 20 mA é que é mantido continuamente, ao passo que só é efetuado acesso aos dados HART durante a colocação em funcionamento e depuração.

Os componentes HART da Phoenix Contact permitem uma ligação permanente e económica a todos os dados HART e otimizam a manutenção e o tempo de funcionamento do sistema.

Vantagens

  • Montagem simples de uma rede de comunicação digital robusta através da utilização da cablagem existente de 4 a 20 mA
  • Troca de dados bidirecional isenta de falhas com condicionadores de sinal transparentes a HART - isolado galvanicamente, também para circuitos com segurança intrínseca
  • O isolamento de circuitos de 4 a 20 mA oferece uma qualidade de sinal segura e isenta de falhas
  • A monitorização contínua de dados HART permite a deteção atempada de desvios no sistema e aumenta a disponibilidade
  • Registo de dados melhorado para cumprimento das normas e diretivas legais

Isoladores de sinal HART

Isoladores de sinal analógicos para HART  

Isoladores de sinal HART para sinais analógicos

Os isoladores de sinal da Phoenix Contact permitem aceder ao sinal HART digital. Pode instalar os dispositivos em ambientes convencionais e também ATEX. O isolamento de sinal e a disponibilização necessária dos circuitos de alimentação de corrente no dispositivo de campo permitem uma instalação mais segura e acessível.

A nossa seleção de produtos disponibiliza uma série de vantagens e está em constante desenvolvimento para dar resposta às suas necessidades de aplicação.

Proteção contra sobretensão para componentes HART

Proteção contra sobretensão para HART  

Proteção contra sobretensão para HART

A proteção dos circuitos de 4 a 20 mA, bem como do sinal HART digital, é um requisito básico em muitas aplicações com grandes distâncias entre o controlador e o dispositivo. As soluções de proteção contra sobretensão encaixável da Phoenix Contact garantem uma proteção fiável e uma potência de sinal constante.

A solução encaixável e codificada oferece uma ligação isenta de interrupções, mesmo durante o encaixe.

Multiplexador HART

Multiplexador HART em série e Ethernet  

Multiplexador HART para interfaces em série e Ethernet

Conforme a aplicação, é possível um acesso em série baseado em RS-485 ou Ethernet a todos os dados digitais de dispositivos HART.

Para aplicações não críticas a nível de tempo, é possível utilizar multiplexadores convencionais em série RS-485. Cada multiplexador permite a ligação de até 32 dispositivos. A troca de dados é realizada em série, uma vez que a comunicação só é realizada através de um mestre HART.

O multiplexador HART Ethernet disponibiliza acesso PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP a 40 dispositivos, cada um com a sua própria ligação de mestre HART para aplicações críticas a nível de tempo.

Ao utilizar uma rede Modbus TCP/IP, também é possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.

Modem USB HART como alternativa económica a dispositivos portáteis

Modem USB HART  

Modem USB HART

O novo modem USB HART oferece a possibilidade de configurar, colocar em funcionamento e monitorizar dispositivos HART de forma rápida e fácil através de interfaces USB padrão.

O modem é assim uma alternativa aos modems HART RS-232 existentes e uma variante económica face a dispositivos portáteis dispendiosos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar