Ponto de acesso WLAN para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Ponto de acesso WLAN para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Comunicação sem fios em área com atmosfera potencialmente explosiva

O ponto de acesso WLAN robusto tem aplicação em todos os locais onde dados devam ser transmitidos sem fios e em segurança a partir de uma área com atmosfera potencialmente explosiva.

Voltar para WLAN Industrial

Categorias

Procurar em Ponto de acesso WLAN para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aproveite as vantagens da tecnologia sem fios aperfeiçoada mesmo em áreas potencialmente explosivas, usando os produtos WLAN da Phoenix Contact adequados a aplicação na zona 2.

As suas vantagens

  • Segurança máxima em áreas potencialmente explosivas de zona 2
  • Estabelecer redes WLAN industriais de forma simples e fiável – com conceitos de planeamento e de configuração intuitivos
  • Especialmente seguro através de normas de segurança atuais e encriptação
  • Flexibilidade de local de instalação, graças aos alcances de até algumas centenas de metros
  • Adequado para aplicação em áreas exteriores, graças ao invólucro em plástico reforçado com fibra de vidro e com antenas integradas
  • Instalação fácil através da fonte de alimentação integrada para 100 V AC ... 240 V AC

Soluções WLAN para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Um tablet perante uma refinaria  

Ethernet sem fios mesmo em áreas potencialmente explosivas

Para que a infraestrutura de ethernet sem fios possa ser operada em segurança mesmo em áreas potencialmente explosivas, são necessárias medidas de proteção excecionais. Para isso, a Phoenix Contact oferece pontos de acesso WLAN que são concebidos para operar em zona 2. Aproveite assim as vantagens de uma comunicação económica e rápida:

  • Troca de dados rápida e fiável entre o nível de campo e a sala de controlo
  • Comunicação eficiente em grandes pavilhões ou em áreas amplas
  • Aumento de produtividade devido ao acesso em tempo real e independentemente do local a informações de manutenção e recursos de rede
  • Infraestrutura versátil de comunicação, utilizável em paralelo para transmissão de dados, vídeo e voz

Transmitir dados a grandes distâncias em segurança

Antenas WLAN  

WLAN Industrial a grandes distâncias

Em instalações industriais extensas é frequentemente necessário transmitir dados a distâncias de até várias centenas de metros com estabilidade e em segurança. Para isso, combine os pontos de acesso WLAN para áreas com atmosfera potencialmente explosiva com a vasta gama de antenas industriais e acessórios da Phoenix Contact.

As normas de segurança protegem todas as suas redes de Ethernet WLAN de forma fiável contra acessos não permitidos.

São múltiplas as possibilidades de aplicação:

  • Ligação via Ethernet de partes da instalação e tablets de diagnóstico em unidades de montagem separadas
  • Providenciar ligações Ethernet a edifícios provisórios ou de acesso difícil
  • Aumento de segurança contra falhas de redes ligadas por cabo usando percursos hertzianos redundantes

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar