Visualização

Software para operar e monitorizar

Software para operar e monitorizar

A sua interface homem-máquina: software de visualização para cada área de aplicação.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Visualização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja na sala de comando central, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Tire proveito do nosso abrangente portefólio relativo ao tema de operar e monitorizar.

Vantagens

  • Sempre o software adequado em versões com diferentes níveis de preço e funcionalidade
  • Adequado para qualquer aplicação: desde uma simples interface de operação até à solução SCADA
  • Inúmeras possibilidades de aplicação: o mesmo software, desde o dispositivo HMI até ao IPC
  • Operação intuitiva, graças a uma interface gráfica clara

Visu +: a visualização SCADA flexível e dimensionável

Pacote de software Visu+  

Visu +: para a visualização SCADA

O software de visualização com funcionalidade SCADA é adequado para qualquer aplicação: desde painéis táteis compactos a PC industriais. Para além das funções padrão, como a gestão de tendências e de alarme, o Visu+ dispõe de inúmeras funcionalidades para a distribuição de alarmes e registo de dados com ligação a bases de dados externas. O conjunto de funções inclui relatórios gráficos de elevada qualidade e funções de auditoria conforme FDA 21 CRF, Part 11.

O Visu+ pode ser executado em PC Windows e também em plataformas Embedded (Windows CE). Os painéis táteis da Phoenix Contact estão equipados com os componentes de runtime para dispositivos Embedded. A interface OPC Classic e os diversos controladores diretos podem ser ligados através do Visu+ a controladores da Phoenix Contact e de outros fabricantes de controladores habituais.

 

Para a utilização móvel, a app nativa Visu+ mobile está disponível para os sistemas operativos iOS e Android. Graças à compatibilidade com multitoque, pode ser utilizada confortavelmente em dispositivos inteligentes.

Visu+ Express – Software de visualização para uma introdução fácil

Pacote de software para Visu+ Express  

Software de visualização gratuito Visu+ Express

Um bom software de visualização é a base de uma automação eficiente, seja na área da produção ou diretamente na máquina. O software gratuito Visu+ Express oferece uma introdução fácil às tarefas de operação e monitorização habituais da visualização.

Graças à estreita relação com os painéis táteis da Phoenix Contact, o software adequa-se perfeitamente a aplicações de HMI. O Visu+ Express cobre todas as funções necessárias no campo de HMI típico. Entre elas, contam-se, por ex., numerosas possibilidades gráficas, uma gestão de eventos e alarmes integrada, registo de dados, apresentação de tendências ou ainda gestão de receitas.

 

A interface OPC Classic da Phoenix Contact e o controlador direto selecionado para controladores convencionais garante a ligação dos dados de processo. O Visu+ Express é dimensionável e totalmente compatível com versões posteriores do software Visu+.

WebVisit – visualizar facilmente com base na web

Pacote de software Webvisit  

Visualização baseada na web: Webvisit

Webvisit é a solução certa para realizar as suas tarefas de visualização baseadas na web. O software é flexível, económico e fácil de utilizar. Para a apresentação da sua aplicação de visualização, precisa apenas de um navegador convencional, graças ao HTML5. Assim, pode operar e monitorizar o seu sistema sem precisar de instalar software adicional.

O seu projeto será salvo diretamente no controlador. Nesse caso, as quantidades de material que o Webvisit processa são especificadas pela capacidade do controlador. O Webvisit é especialmente adequado para pequenas a médias aplicações.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760