Tomadas no veículo

Tomadas no veículo

A interface de carga ideal

Tomadas potentes no veículo para a indústria automóvel.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento

Categorias

Procurar em Tomadas no veículo

Exibir todos os produtos dessa categoria

As tomadas no veículo CCS universais permitem um carregamento DC rápido e AC convencional com apenas um padrão do conector de pinos. Assim, estão abrangidas todas as situações de carga. As tomadas são adequadas para conectores de carga para veículos AC, bem como DC e forma, assim, a interface ideal para o carregamento de veículos elétricos de todos os tipos. Além de tomadas no veículo CCS, disponibilizamos também tomadas DC para o padrão GB/T chinês.

Vantagens

  • Medição rápida e precisa da temperatura em todos os contactos com sensores de reação rápida
  • Transmissão eficiente da potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contacto prateadas
  • Dimensões uniformes no espaço de montagem, nos pontos de fixação e no contorno exterior (apenas tomadas CCS)
  • Com tampas de proteção para os contactos AC e DC (apenas tomadas CCS)
  • Desenvolvido e produzido de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e ISO 9001
  • Aprovado por testes selecionados específicos das normas automóveis LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Indicação importante

Tenha em atenção que estes produtos não podem ser encomendados online. O desenvolvimento, fabrico e distribuição são realizados exclusivamente pela PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. No caso de dúvidas utilize as opções de contacto indicadas em cima à direita.

Tomadas universais CCS para América do Norte

Tomada no veículo CCS tipo 1  

Tomada no veículo CCS tipo 1 para o carregamento combinado AC e DC na América do Norte

Estas tomadas no veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) de acordo com o padrão americano CCS tipo 1. O conector de carga para veículos é bloqueado por um atuador eletromecânico durante o processo de carregamento.

Tomadas universais CCS para Europa

Tomada no veículo CCS tipo 2  

Tomada no veículo CCS tipo 2 para o carregamento combinado AC e DC na Europa

Estas tomadas no veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) de acordo com o padrão europeu CCS tipo 2. O conector de carga para veículos é bloqueado por um atuador eletromecânico durante o processo de carregamento.

Tomadas DC universais para a China

Tomada no veículo GB/T  

Tomada no veículo GB/T para o carregamento DC na China

Estas tomadas no veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente contínua (DC) de acordo com o padrão chinês GB/T.

Dimensões uniformes

As tomadas no veículo CCS possuem dimensões uniformes dos contornos exteriores. Desta forma, o fabricante de veículos elétricos consegue prever sempre o mesmo espaço de montagem na sua carroçaria. Uma tomada no veículo para o mercado norte-americano (CCS tipo 1) também funciona como tomada para o mercado europeu (CCS tipo 2).

Medição da temperatura altamente precisa

Curva característica do sensor de temperatura PT1000  

Curva característica do sensor de temperatura PT1000

Um processo de carregamento seguro inclui também a monitorização da temperatura nos contactos de potência. Caso se verifique um sobreaquecimento, por exemplo, no caso de elevadas temperaturas exteriores ou sobrecarga, este é detetado pelos sensores de resistência PT1000. Em caso de sobreaquecimento, o controlador de carregamento pode, assim, desligar o processo de carregamento ou reduzir a potência de carga.

Bloqueio seguro durante o carregamento

Bloqueio de atuador na tomada no veículo CCS  

Bloqueio de atuador na tomada no veículo CCS

As tomadas no veículo CCS são equipadas com um atuador de bloqueio eletromecânico de acordo com as normas. Este bloqueia o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento lateralmente ou diretamente nos ganchos de encaixe do padrão do conector de pinos. Os pinos do atuador foram concebidos para suportar elevadas forças de extração. Assim, é impedida com segurança a remoção do conector de carga para veículos durante o processo de carregamento.

Solicitar proposta agora

Está interessado nas nossas tomadas no veículo universais e pretende receber uma proposta concreta? Então, utilize o nosso formulário:

Desenvolvimento de tomadas específicas para o cliente

Tomadas específicas para o cliente  

Tomadas específicas para fabricantes de automóveis

Em função dos seus requisitos, desenvolvemos tomadas para a produção em série do seu veículo. Nesse processo, integramos funcionalidades como a indicação LED, iluminação, elementos de operação ou mecanismos de bloqueio. Graças aos conceitos de refrigeração inteligentes e a uma medição da temperatura altamente precisa, reduzimos as secções transversais do condutor, diminuindo assim os custos de todo o sistema de carregamento.

O seu pedido de tomadas específicas para o cliente

É um fabricante de automóveis e precisa de uma tomada específica para o seu próximo veículo de série? Não hesite em entrar em contacto connosco. Iremos contactá-lo com a maior brevidade e falar sobre os detalhes.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar