Conector de encaixe e cabo para válvula

Conector de encaixe e cabo para válvula

Fiável nas adversidades da prática diária

Para a conexão fiável de válvulas no campo, aposte no nosso portefólio abrangente de conectores de encaixe para válvula.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Conector de encaixe e cabo para válvula

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na prática, os conectores de encaixe para válvula estão sujeitos a exigências elevadas devido às influências de temperatura, mecânicas ou ao contacto com óleos e graxas. O nosso amplo programa de produtos é perfeitamente adequado para estas condições de utilização adversas.

As suas vantagens

  • Configurar a cablagem de forma flexível, graças a um amplo programa de produtos
  • Aplicação segura no campo graças a elevados graus de protecção
  • Ligação confortável através da vedação integrada no punho
  • Melhor economia graças à utilização de conectores de encaixe para válvula

Programa de produtos conectores de encaixe e cabos para válvula

Formatos de conectores de encaixe de válvula  

Diferentes formatos dos conectores de encaixe para válvula

Os conectores de encaixe e cabos para válvula estão disponíveis em cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressóstatos (AD). A área de aplicação estende-se de 24 V CA/CC a 230 V CA/CC. Para uma fácil identificação em caso de falha, os nossos conectores de encaixe para válvula estão disponíveis com um LED bem visível.

Resumo das características:

  • Boa visibilidade do LED em todas as posições de montagem
  • Materiais e qualidades de condutor com certificação UL
  • Estão disponíveis condutores PUR (de série) e PVC
  • Intervalo de temperatura de -25 °C até +85 °C
  • Adequados para diferentes áreas de aplicação

 

Conectores de encaixe e cabos para válvula para aplicações exteriores

Camião basculante  

Aplicação exterior típica

Em veículos utilitários, para construção, agrícolas e florestais são utilizados conectores de encaixe para válvula com um alto grau de proteção. Eles são resistentes contra substâncias como p. ex. ozono, sais, gasolina ou óleos.

A nossa gama:

  • Conectores de encaixe para válvula para aplicações exteriores nos formatos A e AD com grau de protecção IP66K/IP68
  • Conector Deutsch com alta estanqueidade e o grau de proteção IP69K
  • Conectores Superseal, à prova de água e com elevada resistência contra condições atmosféricas agressivas

Conectores de encaixe e cabos para válvula com função de redução de energia

Conectores de encaixe para válvula com função de redução de energia  

Redução de 50% de consumo de energia

Os conectores de encaixe para válvula com função de redução de energia caracterizam-se por um consumo de energia até 50% mais reduzido em comparação com variantes convencionais. A função de redução de energia reduz a corrente de manutenção após a ativação da válvula para 50%. Isso permite-lhe utilizar fontes de alimentação com uma dimensão inferior.

A funcionalidade e compatibilidade dos conectores de encaixe para válvula corresponde ao padrão conhecido. É fácil de realizar a integração em sistemas existentes.

A nossa gama:

  • Cabos pré-fabricados com conectores de encaixe para válvula com função de redução de energia para funcionamento de 24 V CC nos formatos A, B, BI, C e CI

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador