VARAN

Varan

Híbrido: dois em um

Transmita sinais e potência num cabo.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em VARAN

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com Phoenix Contact realiza sistemas de automação com tecnologia VARAN.Para isso, oferecemos componentes passivos VARAN: conectores com elevados graus de proteção e cabos em diferentes formatos e comprimentos.

As suas vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Montagem fácil: ligação sem ferramenta especial
  • Utilização segura em ambientes industriais agressivos, graças a elevado grau de protecção
  • Economia de tempo através de tecnologias de ligação inovadoras e rápidas
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas do cliente dos artigos

Tecnologia VARAN

Topologia VARAN  

Topologia VARAN

Cumpra todos os requisitos da automação moderna de máquinas – com a tecnologia VARAN.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) é um sistema de bus baseado em tecnologia comum de Ethernet. Uma vez que a tecnologia VARAN é de utilização aberta para qualquer usuário, poderá utilizar o sistema livremente e desenvolver as suas interfaces.

O sistema caracteriza-se pelas seguintes propriedades:

  • Transmissão de dados em tempo real crítico
  • Endereçamento automático
  • Elevada segurança contra falhas
  • Hot-Plug-In (a possibilidade de troca de componentes de sistema e módulos durante o funcionamento do sistema)

A Phoenix Contact oferece os seguintes componentes VARAN:

  • Conectores M12 para topologia em árvore, linha e estrela
  • Cabos para taxas de transmissão até Ethernet Gigabit

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar