Voltar para a vista geral

Switches não geríveis 1600

O FL Switch 1605 montado em perfis

O FL SWITCH 1605 permite ligar até cinco elementos de rede com capacidade Ethernet diretamente no campo. A versão com elevado grau de proteção IP67 torna o switch não gerível resistente a influências externas como humidade ou poeira.  Dispositivos de campo robustos, por ex. módulos IO, podem ser ligados diretamente à máquina na rede de forma descentralizada. A funcionalidade Plug and Play permite uma instalação fácil sem esforço de configuração. Para que a cablagem também esteja protegida contra condições ambientais adversas, tanto a alimentação de tensão como as ligações de rede utilizam o tipo de ligação padronizado e adequado para o campo M12.

Utilização sem problemas em redes de automação

FL SWITCH 1605 no fabrico de máquinas  

O FL Switch 1605 é especialmente adequado para utilização em máquinas

O FL Switch 1605 é adequado para utilização em redes em que são utilizados protocolos de automação como PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. A compatibilidade com a função Quality of Service conforme a norma IEEE 802.1Q é a base para que o tráfego de dados com maior prioridade, por ex. dados de processo sensíveis a nível de tempo, não sejam atrasados por pacotes de dados com menor prioridade em caso de elevada carga de dados. Em redes PROFINET, o switch não gerível garante assim capacidade de tempo real. Com uma taxa de transferência de até 100 MBit/s, o switch oferece também velocidade de transmissão suficiente para a comunicação com dispositivos de campo modernos como estações IO ou controladores.

Seleção flexível do local de montagem

Switch IP67 montado em perfil de construção  

O switch IP67 1605, com 30 mm de largura total, é especialmente estreito

O switch IP67 1605 distingue-se pela máxima flexibilidade na seleção do local de montagem. Graças à largura reduzida de apenas 30 mm e à fixação através de dois parafusos M6, o switch pode, por exemplo, ser montado diretamente nos perfis de construção das máquinas. O fabrico dispendioso e moroso e a instalação de placas de montagem deixam assim de ser necessários. A versão do switch não gerível com grau de proteção IP67 com amplo intervalo de temperatura de -40 °C a +70 °C permite ainda uma montagem em locais com condições ambientais adversas.

Fonte de alimentação também possível como topologia em linha

Distribuidor em Y  

Distribuidor em Y para alimentação de vários switches na linha através de uma fonte de tensão

Para a instalação da fonte de alimentação, o FL SWITCH 1605 oferece diversas possibilidades. Para além da alimentação separada de cada switch individual, também é possível alimentar vários dispositivos na linha através de uma fonte de tensão. Para esta alternativa económica de fonte de alimentação, estão disponíveis distribuidores em Y. Os distribuidores são enroscados na ligação de tensão do switch para transmissão da tensão a outros dispositivos. Graças ao design económico a nível energético do switch industrial não gerível, é possível realizar topologias em linha descentralizadas.

Aplicações móveis

Ceifeiras-debulhadoras  

O robusto switch não gerível IP67 também é adequado para utilização em veículos

Graças ao formato compacto e baixo peso, o switch 1605 também é adequado para aplicações móveis como ferramentas robóticas, sistemas de transporte ou aplicações em veículos. Graças ao vasto intervalo de tensão de entrada, é possível um funcionamento em veículos com rede de bordo 12 ou 24 V CC. O baixo consumo de corrente também faz com que o switch seja adequado para operação em aplicações alimentadas por bateria.

FL SWITCH 1600 em resumo

 FL SWITCH 1600
Taxa de transmissão10/100 ​MBit/s
Fonte de alimentação9 ​V CC​ ... 32 ​V CC
Intervalo de temperatura-40 °C ... 70 °C
Grau de proteçãoIP67
ParticularidadesQuality of Service (QoS), filtro PTCP para PROFINET
CertificaçõesCE, ​UL

Aqui acede à lista de produtos dos switches não geríveis 1600.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar