Ferramenta universal

Ferramenta universal

Combinar funções

Com a ferramenta universal pode combinar diferentes funções e ter sempre a ferramenta adequada para diferentes aplicações.

Voltar para Ferramentas manuais

Categorias

Procurar em Ferramenta universal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para trabalhos no quadro de comando, para aplicações especiais e padrão na área industrial – utilize ferramentas inovadoras com funções combinadas.

Vantagens

  • Durabilidade - punhos e gumes temperados e especialmente endurecidos
  • Sem esforço, graças à excelente transmissão de força por alavanca
  • Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega
  • Tudo a partir de uma única fonte graças à abrangente gama de produtos

Ferramentas de montagem e desmontagem

Ferramentas de montagem e desmontagem  

Ferramentas de montagem e desmontagem

Encontra a ferramenta de montagem e desmontagem adequada para cada contacto de cravação. As ferramentas para montar ou desmontar os contactos HEAVYCON distinguem-se pelas versáteis possibilidades de utilização e longa vida útil.

Em caso de erros no equipamento ou alterações na cablagem, é necessário remover um contacto já encaixado. Para esse efeito, utilize as nossas ferramentas de desbloqueio.

Em caso de secções transversais do condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com estas poderá pressionar o contacto de cravação na inserção de contacto de forma segura.

A proteção contra queda integrada na pega é móvel. A proteção contra queda protege o padrão do conector de pinos das ferramentas fiavelmente durante o transporte ou o armazenamento.

Alicates universais com isolamento de proteção VDE

Alicates combinados e de pontas curvas  

Alicates combinados e de pontas curvas

Para utilizações diversas escolha os alicates universais com isolamento de proteção VDE da Phoenix Contact. Beneficie de funções combinadas.

Alicates combinados

  • Retos ou com forma angular ergonómica
  • Retorno por mola
  • Mordentes dentados
  • Ferramenta de corte integrada

Alicates de pontas curvas

  • Retos e com pontas de alicate com ângulo de 45°
  • Mordente dentado e gume temperado por indução

Alicates planos, redondos e de bombas de água

  • Mordente dentado
  • Matriz forjada e com têmpera a óleo

Alicates de abraçadeiras para cabos

Alicates de abraçadeiras para cabos  

Alicates de abraçadeiras para cabos

Agrupar e fixar condutores e cabos: com os alicates de abraçadeiras para cabos UNIFOX da Phoenix Contact, processa abraçadeiras plásticas e metálicas para cabos de forma rápida e cómoda.

Além disso:

  • A força de tensão é continuamente ajustável e é exibida através de uma escala na área do punho. Quando é atingida a força de tensão desejada, o restante é automaticamente separado.
  • Além das ferramentas, também estão disponíveis abraçadeiras para cabos em versões plásticas e metálicas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/subcategory_pages/Hand_tools_P-25-02/081d7201-e1e3-4077-bd47-a1793b10c68e