Fontes de alimentação ininterruptas

Energia total

Energia total

As fontes de alimentação ininterrupta alimentam as suas cargas – mesmo sem rede.

Voltar para Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Categorias

  • Módulos de buffer
    Módulos de buffer

    Os módulos de buffer acumulam energia nos condensadores e têm autonomia para falhas de rede de alguns segundos.

  • Acumulador de energia
    Acumulador de energia

    A tecnologias de acumuladores de energia distinguem-se através da maior vida útil de funcionamento ou por não necessitarem de manutenção.

  • Configuração e comunicação
    Flexível e com alta capacidade de comunicação

    Flexibilidade e capacidade de comunicação com o software UPS-CONF, os cabos de dados e o módulo de memória.

Procurar em Fontes de alimentação ininterruptas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Interrupções da rede podem ter consequências graves. Não corra riscos e deposite sua confiança nas nossas fontes de alimentação ininterrupta.

Vantagens

  • Para todas as necessidades: uso industrial, automação de edifícios ou produção de energia
  • Economizador de espaço: a solução Plug and Play integra a fonte de alimentação ou o acumulador de energia
  • Flexível – combinação modular para correntes de carga até 40 A e tempos de autonomia até várias horas
  • Informação sempre disponível através da gestão de bateria inteligente (QUINT UPS com tecnologia IQ)

Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ

A fonte de alimentação ininterrupta da Phoenix Contact é composta por três unidades funcionais  

Solução modular composta por três unidades funcionais em invólucros separados

Com a tecnologia IQ, a sua solução de fornecimento de energia torna-se inteligente. A fonte de alimentação ininterrupta monitoriza e otimiza o acumulador de energia. 

Uma solução UPS modular é composta pela fonte de alimentação QUINT POWER, QUINT UPS como unidade de comutação eletrónica e o acumulador de energia UPS BATTERY:

  1. Escolha a sua fonte de alimentação, por ex., QUINT POWER
  2. Escolha o seu módulo UPS QUINT UPS
  3. Escolha seu acumulador de energia:
  • UPS-CAP para uma vida útil máxima
  • UPS-BAT/ tecnologia Belway para uma vida útil prolongada com longos tempos de autonomia
  • UPS-BAT/VRLA e VRLA-WTR para tempos de autonomia máximos

 

Fonte de alimentação ininterrupta com acumulador de energia integrado

Na utilização de módulos QUINT UPS, aproveite as vantagens da tecnologia IQ  

QUINT UPS com acumulador de energia integrado

O módulo de fonte de alimentação ininterrupta e o acumulador de energia estão reunidos num invólucro, resultando em muita economia de espaço e facilidade de recondicionamento.

  • QUINT UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • TRIO AC-USV: acumulador de energia VRLA para tempo de autonomia máximo
  • STEP UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • UNO UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • Módulo de buffer QUINT BUFFER: acumulador de energia à base de condensadores

 

Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado

Escolha o acumulador de energia certo e a solução fica completa  

MINI UPS e TRIO UPS ficam estreitos

O módulo UPS e a fonte de alimentação estão alojados num único invólucro, economizando espaço. Basta somente um acumulador de energia para completar o sistema UPS.

  • MINI UPS: para 24 ou 12 V CC
  • TRIO UPS: para 24 V CC

Compensação otimizada de interrupções de rede

Fonte de alimentação ininterrupta da Phoenix Contact, dependendo da duração da interrupção de rede  

Os equipamentos da família QUINT estão categorizados em função da duração da interrupção da rede

As falhas têm causas e consequências muito diferentes na rede de alimentação:

  • As falhas na rede de alimentação causam uma quebra durante 10 a 20 ms.
  • Uma má qualidade da rede causa quedas de tensão de 200 ms até 4 s.
  • As falhas resultantes de cabos elétricos com defeito podem durar várias horas.

 


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar