Voltar para a vista geral

Guia de seleção para UPS

Configure aqui mesmo a solução de fonte de alimentação ininterrupta:

Solução modular

  1. Escolha a sua fonte de alimentação, por ex., QUINT POWER
  2. Escolha o seu módulo UPS QUINT UPS
  3. Escolha seu acumulador de energia:
  • UPS-CAP para uma vida útil máxima
  • UPS-BAT/LI-ION para uma vida útil prolongada com longos tempos de autonomia
  • UPS-BAT/VRLA e VRLA-WTR para tempos de autonomia máximos

Fonte de alimentação ininterrupta com acumulador de energia integrado

O módulo de fonte de alimentação ininterrupta e o acumulador de energia estão reunidos num invólucro, resultando em muita economia de espaço e facilidade de reequipamento.

  • QUINT UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • STEP UPS: acumulador de energia com base em LiPo
  • UNO UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • Módulo de buffer QUINT BUFFER: acumulador de energia à base de condensadores

Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado

O módulo UPS e a fonte de alimentação estão alojados num invólucro, economizando espaço. Basta somente um acumulador de energia para completar o sistema UPS.

  • MINI UPS: para 24 ou 12 V CC
  • TRIO UPS: para 24 V CC

QUINT UPS DC com os acumuladores de energia UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR e UPS-BAT/LI-ION

Exemplo:

  • QUINT para aplicações 24 CC
  • Devem ser fornecidos 20 A como reserva por 6 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.

O resultado é a cor verde clara. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 20 A por 6 minutos é adequada a QUINT-UPS/24DC/24DC/20 em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação adequada a montante.

Se obtiver o resultado adicional "1+1", então são necessários dois acumuladores de energia com a mesma capacidade.

Voltar para cima

QUINT UPS AC com os acumuladores de energia UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR e UPS-BAT/LI-ION

Exemplo:

  • QUINT para aplicações 120/230 V CA
  • Devem ser fornecidos 90 W como reserva para uma hora

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.

O resultado é representado pela cor lilás. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 90 W para uma hora é adequada a QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação adequada a montante.

Voltar para cima

QUINT UPS DC com os acumuladores de energia UPS-BAT/VRLA

Exemplo:

  • QUINT para aplicações 24 V CC
  • Devem ser fornecidos 20 A como reserva por 10 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.

O resultado é representado pela cor vermelha. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 20 A por dez minutos é adequada a QUINT-UPS/24DC/24DC/20 em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação adequada a montante.

Se obtiver o resultado adicional "1+1", então são necessários dois acumuladores de energia com a mesma capacidade.

Voltar para cima

QUINT UPS AC com os acumuladores de energia UPS-BAT/VRLA

Exemplo:

  • QUINT para aplicações 120/230 V CA
  • Devem ser fornecidos 125 W como reserva para uma hora

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.

O resultado é representado pela cor vermelha. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 125 W por uma hora é adequada a QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação adequada a montante.

Se obtiver o resultado adicional "1+1", então são necessários dois acumuladores de energia com a mesma capacidade.

Voltar para cima

Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia MINI UPS e TRIO UPS integrado

Exemplo:

  • Devem ser fornecidos 2 A como reserva por 20 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.

O resultado é representado pela cor verde. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 2 A por 20 minutos é adequada a MINI-DC-UPS/24DC/2 em combinação com o acumulador de energia MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Observação:

Em comparação com MINI-DC-UPS/24DC/2, o tempo de autonomia é duplicado com o MINI-DC-UPS/12DC/4. Acumuladores de energia disponíveis: MINI-BAT/12DC/1.6AH (n.º de artigo 2866572) e MINI-BAT/12DC/2.6AH (n.º de artigo 2866569).

Voltar para cima

Fonte de alimentação ininterrupta com acumulador de energia integrado

Exemplo:

  • Devem ser fornecidos 5 A como reserva por 20 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.

O resultado é representado pela cor amarela. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 5 A por 20 minutos é adequada a QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação adequada a montante.

Voltar para cima

Tabela de seleção para STEP- e UNO-UPS

Escolha a sua solução de UPS.

Exemplo:

  • Devem ser fornecidos 2,5 A como reserva por 10 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de autonomia.
O resultado é a cor azul. Compare o seu resultado com a legenda em baixo. Para o requisito de 2,5 A por 10 minutos é adequada a STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Conecte uma fonte de alimentação adequada a montante.

Voltar para cima

Tempos de autonomia para TRIO AC-USV

Tabela de seleção para STEP-UPS

Tempos de autonomia para TRIO AC-USV

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Guia de seleção para UPS

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar