Sistema de impressão LED UV

Sistema de impressão LED UV

Alto desempenho no setor industrial

A nova geração BLUEMARK ID é a solução All-in-One para a marcação industrial.

Voltar para Sistemas de impressão e marcação

Categorias

Procurar em Sistema de impressão LED UV

Exibir todos os produtos dessa categoria

A BLUEMARK ID e a BLUEMARK ID COLOR realizam marcações de alta qualidade a alta velocidade e de forma mais simples que nunca. O software de operação intuitivo apoia-o durante o processo de impressão completo, automatiza a manutenção e ajuda-o a evitar erros de impressão. A tecnologia de impressão LED UV ecológica fornece imagens extremamente nítidas a preto e branco e mesmo a cores (BLUEMARK ID COLOR). Para além do portfólio UniCard, a BLUEMARK ID também processa todos os materiais em formato UniSheet de plástico, alumínio e aço inoxidável.

Vantagens

  • Diversas possibilidades de utilização graças a impressão a cores opcional e a mais de 1350 materiais de impressão disponíveis
  • Operação intuitiva graças ao software de marcação integrado
  • Equipamento de material flexível através de entrada frontal e carregador de empilhamento
  • Economia de tempo graças a elevada velocidade de impressão

Impressão a cores industrial simplificada

Impressão a cores industrial simplificada      

Impressão a cores industrial simplificada

Para além da impressão monocromática, a BLUEMARK ID COLOR também realiza impressões multicolores CYMK. As marcações personalizadas de alta qualidade podem ser utilizadas imediatamente graças ao inovador processo de impressão.

Operação intuitiva

Operação intuitiva   

Operação intuitiva

O software de marcação integrado presta apoio durante todo o processo de impressão. A introdução direta dos dados de impressão, vídeos para resolução de erros e a orientação intuitiva pelos menus garantem uma operação confortável.

Seleção de material exclusiva

Seleção de material exclusiva   

Seleção de material exclusiva

As impressoras BLUEMARK ID processam, com mais de 1350 produtos diferentes, o maior portfólio no mercado. Para além de plástico e alumínio, estes dispositivos agora também realizam marcações em aço inoxidável.

Velocidade máxima

Velocidade máxima  

Velocidade máxima

A função de empilhamento permite, por hora, o processamento de mais de 14.000 marcações a cores e 21.000 marcações monocromáticas. O fluido de marcação endurece imediatamente. Isto permite a utilização direta dos materiais.

Tecnologicamente avançada

BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR: impressora de alta velocidade com grande espetro de material  

BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR: impressora de alta velocidade com grande espetro de material

O processo de impressão especial do sistema de impressão LED UV é similar à impressão a jato de tinta, no entanto, graças às suas propriedades especiais, oferece vantagens consideráveis.

Fluido especial

Os dispositivos BLUEMARK ID funcionam com um fluido especial de plástico líquido com partículas coloridas incorporadas. O fluido é endurecido com luz UV. Assim, a rotulagem torna-se imediatamente indelével e à prova de riscos.

Isento de emissões

A impressão com a BLUEMARK ID e a BLUEMARK ID COLOR não gera emissões. Em comparação com o processo de jato de tinta, em que os componentes voláteis da tinta evaporam após a impressão, a tecnologia LED UV é significativamente mais ecológica.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar