Adaptadores para calha metálica UTA

Adaptadores para calha metálica UTA

Montagem universal de dispositivos

Torne os seus dispositivos compatíveis com a calha metálica.

Voltar para Componentes e acessórios HMI

Categorias

Procurar em Adaptadores para calha metálica UTA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os adaptadores para calha metálica UTA permitem encaixar equipamentos como fontes de alimentação ou caixas de sensor/atuador em calhas metálicas padrão. A versão em metal protegida contra corrosão garante uma longa vida útil e fornece uma fixação segura mesmo sob cargas extremas. Os adaptadores para calha metálica são os fundamentos fiáveis para uma integração profissional de dispositivos no quadro de comando.

Vantagens

  • Adaptação de dispositivos otimizada com diferentes larguras totais
  • Vida útil longa graças à superfície protegida contra corrosão na versão metálica
  • Montagem simples com encaixe rápido na calha metálica, em conformidade com a EN 60715
  • Fixação segura do sistema eletrónico graças a versão metálica estável
  • Montagem universal de dispositivos graças a diferentes furos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar