Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ

Gestão inteligente

Gestão inteligente

A tecnologia IQ inteligente monitoriza e otimiza o acumulador de energia da sua fonte de alimentação ininterrupta.

Voltar para Fontes de alimentação ininterruptas

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Para QUINT UPS está disponível um software de configuração gratuito, diferentes cabos de dados e conjuntos de montagem para os acumuladores de energia.

  • Lista de produtos QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, a fonte de alimentação ininterrupta para aplicações DC, assegura a máxima disponibilidade da instalação.

  • Lista de produtos QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    QUINT UPS AC, a fonte de alimentação ininterrupta para aplicações AC, assegura a máxima disponibilidade da instalação.

Procurar em Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ

Exibir todos os produtos dessa categoria

A fonte de alimentação ininterrupta inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação. A tecnologia IQ pensa consigo e informa-o, assim que necessário.

As suas vantagens

  • Utilização otimizada do tempo de autonomia: são conhecidos o estado de carga e o tempo restante do acumulador de energia
  • Aviso atempado contra falha, já que a fonte de alimentação ininterrupta detecta a expectativa de vida restante do acumulador de energia
  • Estado atual – a fonte de alimentação ininterrupta determina a capacidade de potência atual do acumulador de energia
  • Otimizado para a sua aplicação: diferentes tipos de acumulador de energia, por exemplo, módulo CAP
  • Integração otimizada no sistema – através da conexão da fonte de alimentação ininterrupta a controladores hierarquicamente superiores

A solução 100% para aplicações CC

A variante dual com duas saídas de carga separadas possibilita a utilização simultânea de 12 V CC / 5 A e 24 V CC / 10 A.  

Saída dual com 12 e 24 V CC num só equipamento.

A unidade de comutação eletrónica para 24 V CC com correntes de saída de 5 a 40 A é adequada para interrupções de rede de até algumas horas.

Aproveite as vantagens:

  • Reserva de potência generosa no funcionamento com rede ou bateria com POWER BOOST e tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking).
  • Monitorização preventiva de bateria – é comunicado o melhor momento para a troca da bateria. Isso evita custos causados por falhas ou troca antecipada.
  • Carregamento rápido de bateria: carrega a bateria duas vezes mais depressa e fornece ao mesmo tempo energia suficiente para os consumidores.
  • Sinalização e parametrização abrangentes através de contactos de relé sem tensão, o Data Port para a ligação a uma interface USB e a parametrização com o IFS Confstick.

A solução 100% para aplicações CA

QUINT UPS IQ: fonte de alimentação ininterrupta da Phoenix Contact para aplicações CA  

Fonte de alimentação ininterrupta QUINT AC com acumulador de energia

A unidade de comutação eletrónica para 120 V CA/230 V CA com uma potência de 400 W/500 VA  é adequada para interrupções de rede de até algumas horas.  Ela fornece na saída uma curva sinusoidal sem interferências e já tem a fonte de alimentação integrada.

Aproveite as vantagens:

  • Monitorização preventiva de bateria – é comunicado o melhor momento para a troca da bateria. Isso evita custos causados por falhas ou troca antecipada.
  • Utilização universal para tensões de entrada de 102 a 264 V CA. Em caso de falha de rede, a saída é automaticamente alimentada com 120 V CA/60 Hz ou 230 V CA/50 Hz. É possível efetuar uma pré-seleção manual da tensão.
  • Colocação em funcionamento simplificada: possibilidade de ligação da fonte de alimentação ininterrupta sem rede de alimentação.
  • Máxima eficiência energética: funcionamento offline com 99% de grau de eficiência com baterias carregadas.
  • Sinalização e parametrização abrangentes através saídas de comutação, interface USB, o Data Port e a parametrização com o IFS-CONFSTICK.

Acumulador de energia para soluções modulares de fonte de alimentação ininterrupta

Soluções de fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ  

Acumulador de energia para soluções modulares de fonte de alimentação ininterrupta

O sistema modular para fontes de alimentação ininterruptas (UPS) alcança uma disponibilidade máxima da instalação na aplicação industrial.

A solução flexível adequa-se a diferentes requisitos relativos ao acumulador de energia: indiferente se para longos tempos de reserva, elevada vida útil, temperatura ambiente extrema ou isenção de manutenção.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar