Voltar para a vista geral

Tecnologia IQ: flexível e de excelente comunicação

Utilize os diversos dados dos módulos da fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ em sistemas hierarquicamente superiores: assim estará sempre informado sobre o estado da fonte de alimentação ininterrupta.

Para uma disponibilidade máxima da instalação.

Comunicação QUINT UPS-IQ  

Com o COMSERVER da Phoenix Contact diretamente para a Ethernet

As fontes de alimentação ininterruptas com tecnologia IQ asseguram a alimentação estável de consumidores aptos para a indústria.

São disponibilizadas informações, p. ex., sobre o tempo de autonomia atualmente disponível, para o processamento em controladores hierarquicamente superiores. Deste modo, as QUINT UPS-IQ inteligentes integram-se perfeitamente no sistema completo.

Sinalização através de contactos

Contactos QUINT UPS-IQ  

Sinalização através de contactos

LEDs e contactos de relé sem potencial são utilizados para a monitorização funcional. Através dos contatos cablados, a QUINT UPS-IQ comunica as seguintes informações:

  • Alimentação da carga através do acumulador de energia
  • Carregamento do acumulador de energia
  • Alarmes pendentes

A alocação dos contactos pode ser individualmente adaptada com o auxílio do software de configuração e gestão UPS-CONF. Para isso, é necessário um cabo de dados: o cabo de dados IFS-USB é especialmente adequado para a configuração e monitorização do sistema da fonte de alimentação ininterrupta com o software UPS-CONF.

Comunicação com a rede

QUINT DC-UPS, cabo Mini-DIN, comunicação ILC 150 ETH  

Comunicação com o ILC

Os dados disponibilizados pela Quint UPS-IQ podem ser transmitidos via Ethernet para controladores hierarquicamente superiores. Com os respectivos cabos de dados, você integra a sua solução de fonte de alimentação ininterrupta diretamente nas soluções de controladores da Phoenix Contact.

Cabo de dados RS232 

  • Integração da solução de fonte de alimentação ininterrupta através do COMSERVER da Phoenix Contact na rede Ethernet.
  • Avisar diretamente os controladores hierarquicamente superiores, como controlador Inline (ILC) ou controlador remoto de campo (RFC).

Cabo de dados MINI DIN

  • Comunicação direta com o controlador Inline (ILC) da série 100 da Phoenix Contact.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar