Fonte de alimentação ininterrupta com fonte de alimentação integrada

Pequena e flexível

Pequena e flexível

A MINI UPS e a TRIO UPS são estreitas – com duas funções no mesmo invólucro.

Voltar para Fontes de alimentação ininterruptas

Categorias

  • Lista de produtos MINI UPS
    MINI UPS

    Ocupando muito pouco espaço, a MINI UPS reúne uma fonte de alimentação e a unidade eletrónica de comutação no mesmo invólucro.

  • Lista de produtos TRIO UPS
    TRIO UPS

    O TRIO UPS foi especialmente desenvolvido para a alimentação de PC industriais na construção de máquinas em série.

Procurar em Fonte de alimentação ininterrupta com fonte de alimentação integrada

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende uma fonte de alimentação ininterrupta que ocupe pouco espaço no seu quadro de comando? MINI UPS e TRIO UPS da Phoenix Contact reúnem a fonte de alimentação e a unidade de comutação eletrónica no mesmo invólucro. Asseguram o funcionamento de consumidores eletrónicos tanto com uma rede de alimentação perfeita como em caso de falhas de rede.

Vantagens

  • Utilização em todo o mundo graças à entrada de vasta gama e às certificações internacionais
  • Alimentação fiável, com ou sem rede
  • Economia de espaço: fonte de alimentação de energia e unidade de comutação eletrónica no mesmo invólucro
  • Sempre adequadas: diferentes acumuladores de energia permitem tempos de autonomia individuais para correntes até 5 A

MINI UPS – compacta e com sinalização abrangente

A MINI UPS da Phoenix Contact fornece energia de reserva ao motor da placa prismática e ao módulo de comando.  

A MINI UPS para 24 V CC funciona neste caso com o módulo de bateria de 0,8 Ah

A MINI UPS é utilizada sempre que são necessárias soluções que ocupem pouco espaço com um máximo de 24 V CC e 2 A de corrente nominal ou 12 V CC e 4 A de corrente nominal.  

Aproveite duas vantagens importantes:

  • Elevada fiabilidade operacional – sinalização abrangente e carregamento da bateria em função da temperatura.
  • Instalação rápida – esforço mínimo de cablagem com conectores COMBICON para uma ligação fácil.

Exemplo prático: na entrada de um túnel existem placas indicando um limite de velocidade. Os prismas triangulares dos sistemas de sinalização variáveis são acionados por um motor de 24 V CC.

A MINI UPS alimenta 3 A no momento de acionamento. Então, desloca-se em cinco segundos com 1,5 A de corrente nominal para a posição inicial pretendida. Para garantir a segurança rodoviária, as placas têm de ser posicionadas numa posição de indicação neutra em caso de falha de energia.

TRIO U – autónoma e com economia de tempo

A TRIO UPS é especialmente adequada para a alimentação de PC industriais. Daí resultam duas vantagens importantes:

  • Autonomia – em caso de falhas da rede CA, o PC industrial continua a funcionar sem interrupção.
  • Economia de tempo – o PC industrial inicia automaticamente com o retorno da tensão de alimentação.

Com o software UPS-CONF, pode adaptar o comportamento da fonte de alimentação ininterrupta perfeitamente às suas condições individuais. Por exemplo, é possível alterar a tensão de fim de carregamento do acumulador de energia.

A TRIO UPS para uma tensão de saída de 24 V CC funciona com acumuladores de energia UPS BAT de 1,3 Ah até 12 Ah.

O software de configuração e gestão UPS-CONF está disponível para download grátis em "Downloads", na lista de produtos TRIO UPS.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar