Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Para tamanhos de placas de circuito impresso personalizados

Liberdade sem fronteiras na conceção: desenvolva dispositivos de acordo com os seus requisitos.

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC combinam a elevada flexibilidade e tempos de montagem mínimos com elevados níveis de liberdade na seleção da tecnologia de ligação. O formato reduzido é compatível com a estrutura de módulos eletrónicos planos e a sua montagem em calhas metálicas padrão ou diretamente na parede.

Vantagens:

  • Diferentes perfis de base, cada um com três níveis de placas de circuito impresso
  • Coberturas modulares com diferentes geometrias livremente posicionáveis
  • Compatibilidade com muitas tecnologias de ligação padrão
  • Montagem de dispositivos simples graças ao princípio de montagem por encaixe (as peças laterais podem ser montadas sem ferramenta)
  • Elevada flexibilidade graças a tampas de cobertura livremente posicionáveis

Flexibilidade total

Comprimentos exatos dos invólucros  

Comprimentos exatos dos invólucros

Não desperdice nenhum milímetro da calha metálica. Os perfis de extrusão são cortados especificamente para o cliente, sendo fornecidos com comprimentos entre 30 e 1000 mm.

  • Economizar espaço graças a comprimentos exatos do invólucro
  • Flexibilidade máxima, pois os invólucros são adaptados aos requisitos dos seus dispositivos
  • Menor dificuldade de cablagem e montagem rápida com o contacto de bus opcional
  • Ligação à terra variável através de contactos PE que podem ser montados em ambos os lados

Montagem rápida

Montagem extremamente rápida  

Princípio de montagem por encaixe

O princípio de montagem por encaixe permite encaixar facilmente as peças laterais, poupando tempo durante a montagem. Não são necessários parafusos.

Posicionar de forma ideal

Placas de circuito impresso montadas  

Placas de circuito impresso montadas

Equipe a sua placa de circuito impresso até ao rebordo – aproveite o espaço da melhor forma possível.

Cobrir com segurança

Tampas de cobertura  

Tampas de cobertura livremente posicionáveis

Crie o seu invólucro feito à medida do seu dispositivo com a tampa de cobertura livremente posicionável.

  • Tampas livremente posicionáveis
  • Várias geometrias disponíveis
  • Possibilidade de integração opcional de placas de circuito impresso em coberturas através de guias

Ligar módulos rapidamente

Contactos transversais de bus  

Contactos transversais de bus

Facilite a sua comunicação com dispositivos com os conectores cruzados de bus opcionais. Ligue vários módulos entre si de forma rápida e segura.

  •  Capacidade de carga com uma intensidade de corrente máxima de 8 A e 160 V

Sobre os invólucros de perfil de extrusão da Phoenix Contact

As características principais dos invólucros de perfil de extrusão são uma rápida capacidade de montagem, bem como a localização e o comprimento flexíveis da placa de circuito impresso. Desenvolva dispositivos de acordo com os seus requisitos, pois pode escolher livremente a tecnologia de ligação das placas de circuito impresso. O princípio de construção aberta é ideal para placas de circuito impresso de componentes grandes. O seu sistema eletrónico está protegido por tampas opcionais. Beneficie de um comprimento de invólucro preciso, da integração sem complicações de sistemas eletrónicos grandes graças a um formato aberto, bem como de uma montagem rápida e sem ferramenta de dispositivos através do princípio de montagem por encaixe. Além disso, beneficia de uma conceção flexível devido à tampa de cobertura livremente posicionável.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrónicos de grandes dimensões.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar