Invólucros de perfil de extrusão UM-ALU

Invólucros de perfil de extrusão UM-ALU

Perfeitos para ambientes exigentes

Utilização fiável sob condições exigentes graças ao robusto invólucro de perfil de alumínio.

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros de perfil de extrusão UM-ALU

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de invólucro UM-ALU inteiramente fabricado em alumínio oferece uma elevada compatibilidade eletromagnética (EMC) e garante total flexibilidade na instalação. Os invólucros são assim especialmente adequados para ambientes industriais com elevado potencial de interferência eletromagnética.

Vantagens:

  • Alumínio resistente ao calor para proteção ideal de sistemas eletrónicos sensíveis
  • Maior proteção EMC
  • Diferentes tamanhos de perfil e coberturas para grupos de montagem eletrónicos orientados para a aplicação
  • Montagem em placa de circuito impresso em até sete níveis para soluções eletrónicas flexíveis

Proteção EMC e resistente ao calor

Proteção EMC  

Proteção EMC e resistente ao calor

Os perfis de extrusão de alumínio estão disponíveis em diferentes comprimentos. Os comprimentos especiais são fabricados mediante pedido.

  • Feito inteiramente de alumínio
  • Resistente ao calor
  • Proteção EMC ideal para o seu sistema eletrónico

Tampas de cobertura diferentes

Tampas de cobertura  

Tampas de cobertura diferentes para proteção de choque ideal

As diferentes tampas de cobertura oferecem uma proteção de choque ideal e uma elevada flexibilidade no desenvolvimento do seu sistema eletrónico.

Nível de montagem flexível

Nível de montagem flexível  

Vários níveis de montagem para placas de circuito impresso

O nível de montagem flexível permite um desenvolvimento de dispositivo de acordo com a aplicação. Desta forma, consegue integrar muitos sistemas eletrónicos no invólucro.

Sobre os invólucros de perfil de extrusão da Phoenix Contact

As características principais dos invólucros de perfil de extrusão são uma rápida capacidade de montagem, bem como a localização flexível e o comprimento da placa de circuito impresso. Desenvolva dispositivos de acordo com os seus requisitos, depois pode escolher livremente a tecnologia de ligação das placas de circuito impresso. O princípio de construção aberto é ideal para placas de circuito impresso com componentes grandes. O seu sistema eletrónico está protegido por tampas opcionais. Beneficie de um comprimento de invólucro preciso, da integração sem complicações de sistemas eletrónicos grandes graças a um formato aberto, bem como de uma montagem rápida e sem ferramentas de dispositivos através do princípio de montagem por encaixe. Além disso, beneficia de uma conceção flexível devido à tampa de cobertura livremente posicionável.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos