Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special

Combinação de dispositivos de proteção tipo 1+2

Dois dispositivos de proteção, um equipamento

A melhor combinação possível de dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1+2 e proteção contra sobretensão tipo 2.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special

Exibir todos os produtos dessa categoria

O FLASHTRAB SEC T1+T2 é o único dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special disponível no mercado. É a proteção ideal para ambientes com operações de comutação frequentes. As correntes de descarga atmosférica são dominadas de forma segura pelo potente centelhador, enquanto as sobretensões dinâmicas são limitadas fiavelmente através dos dispositivos de proteção tipo 2 baseados em varistor.

Vantagens

  • Aumenta a vida útil de funcionamento, em particular em instalações sensíveis com operações de comutação frequentes, graças ao comportamento de resposta suave do varistor integrado
  • Economia de espaço, tempo e dinheiro graças à utilização sem pré-fusível até 315 A
  • Operação ininterrupta da instalação através da aplicação de centelhador tecnologicamente pioneiro com dispositivo de desativação seguro
  • Manutenção fácil graças à possibilidade de encaixe consistente dos dispositivos de proteção

A elevada tensão nominal permite uma utilização universal

Área de utilização do FLASHTRAB SEC T1+T2  

Área de utilização do FLASHTRAB SEC T1+T2

O FLASHTRAB SEC T1+T2 cumpre os mais elevados requisitos da classe de proteção contra descargas atmosféricas I, conforme a norma internacional IEC 62305-1. Isto significa: os seus equipamentos são protegidos com segurança contra relâmpagos até 200.000 A.

Graças à elevada tensão nominal de 350 V AC, pode utilizar o dispositivo de proteção a nível mundial. Mesmo no caso de uma fonte de alimentação instável com fortes oscilações da tensão de alimentação, o dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special protege fiavelmente. O nível de proteção está sempre abaixo de 1,5 kV.

Legenda:

UC= Tensão contínua máxima
UTOV= Requisito TOV conforme a norma IEC 61643-1
UN= Tensão nominal

Inserir e remover

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Dispositivo de proteção universalmente encaixável

Uma grande vantagem do FLASHTRAB SEC T1+T2: todos os dispositivos de proteção são universalmente encaixáveis. 

Para medições de isolamento, basta puxar o conector. A conexão e desconexão complicadas deixam de existir.

Em caso de sobrecargas inesperadas de fichas de proteção individuais, por exemplo, através de queda de relâmpagos de elevada energia, pode substituir o conector afetado de forma rápida e económica.

As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias são realizadas de forma simples e rápida com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Cablagem e etiquetagem

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special rodado  

Dispositivo de proteção rotativo a 180°

O dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special apresenta uma construção simétrica e os elementos básicos e o conector podem ser rodados a 180°. Isso oferece as seguintes vantagens:

  • A instalação é particularmente simples.
  • As ligações estão sempre do lado correto, independentemente de os cabos de alimentação serem conduzidos a partir de cima ou de baixo.
  • Os comprimentos dos cabos são mínimos.
  • A espaçosa superfície de inscrição é sempre legível.
  • Além disso, os pontos de ligação duplos por canal oferecem a possibilidade de cablagem de passagem em forma de V.

Monitorização cómoda

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Sinalização diretamente no conector

É monitorizado o estado de funcionamento de todos os caminhos de proteção do FLASHTRAB SEC T1+T2. Uma sinalização facilmente detetável ocorre diretamente no módulo, sem consumo de energia.

Em simultâneo, a monitorização atua sobre um contacto inversor sem potencial. Assim, pode ser realizada a sinalização remota de fácil manutenção.  Vantagem: pode ser informado sobre o estado do dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special onde for mais conveniente para si.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar