Voltar para a vista geral

Sistema sem fios bidirecional – transmissão segura nos dois sentidos

Transmita dois sinais digitais de comutação e um sinal analógico de sensor de forma segura nos dois sentidos – com os nossos módulos I/O bidirecionais RAD-Line.

Vantagens do sistema sem fios bidirecional

Sistema sem fios bidirecional  

Comunicação I/O flexível: com o sistema sem fios bidirecional

Configure individualmente o seu sistema sem fios bidirecional conforme os seus requisitos: com a base bus integrada pode alinhar até oito módulos de expansão I/O de forma simples e rápida.

  • Grande alcance de algumas centenas de metros até vários quilómetros
  • Colocação em funcionamento fácil
  • Boas possibilidades de diagnóstico
  • Possibilidade de alta densidade de sistema local com várias centenas de redes
  • Sem custos correntes, graças a banda ISM isenta de licença
  • Operável em paralelo e resistente a falhas para sistemas WLAN 802.11 e Bluetooth.
  • Expansível com módulos de expansão I/O
  • Utilização em zona com risco de explosão 2

Utilização como ligação ponto a ponto bidirecional

Sistema sem fios bidirecional  

Ligação ponto a ponto bidirecional

Uma possibilidade de transmitir sinais I/O via rádio é a ligação ponto a ponto nos dois sentidos. Se o sistema estiver instalado com estas características, os sinais estiverem conectados e existir uma alimentação da tensão operacional, então a ligação sem fios é automaticamente estabelecida sem ajustes adicionais.

Se você tiver expandido o seu sistema com módulos I/O adicionais, atribua-os entre si através do interruptor de codificação de endereçamento na parte dianteira da caixa.

Utilização como ligação ponto a multiponto unidirecional

Ligação ponto a multiponto unidirecional  

Ligação ponto a multiponto unidirecional

Se pretender utilizar seu sistema sem fios bidirecional com a característica de ligação ponto a multiponto, daí resulta um sistema sem fios unidirecional. Ou seja, um emissor e qualquer número de recetores. Com estas características, as estações de recetores são um reflexo do lado do emissor.

O sistema também pode ser expandido com módulos de expansão I/O. Deste modo, pode realizar, por exemplo, uma divisão do trajeto do sinal ou um multiplicador de sinal.

A atribuição dos módulos I/O entre si é efetuada através de interruptores de codificação de endereçamento na parte dianteira do invólucro.

Utilização com um repetidor

Sistema sem fios bidirecional  

Ligação ponto a ponto bidirecional com repetidor

Pretende aumentar o alcance de transmissão e comunicar, por exemplo, fiavelmente através de montanhas? Então utilize os nossos repetidores de alto desempenho.

O conjunto é composto por três transcetores pré-configurados, sendo o recetor um transcetor com uma chave de salto especial. Se comutar vários recetores sucessivamente, aumentará muitas vezes o alcance.

Importante: o próprio repetidor não consegue registar ou emitir sinais. Mas numa ligação ponto a ponto com repetidor e módulos de expansão I/O, é possível a troca bidirecional de dados.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar