Trusted Wireless Ethernet

Seguro sem fios

Seguro sem fios

Integre partes do sistema mesmo a grandes distâncias de forma fiável e segura na sua rede Ethernet – com Trusted Wireless Ethernet.

Voltar para Wireless Ethernet

Categorias

Procurar em Trusted Wireless Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Transmissão remota fiável mesmo em ambientes com muitas interferências – é este o argumento do Trusted Wireless Ethernet da Phoenix Contact. A tecnologia foi especialmente desenvolvida para condições difíceis e oferece inúmeras características para garantir a sua comunicação Ethernet. Trusted Wireless Ethernet é fiável e de alto desempenho – assim você também pode implementar aplicações SCADA via rádio.

As suas vantagens

  • Transmissão de dados Ethernet em trajetos de até 32 km, graças ao transcetor MOTR9 de 900 MHz
  • Simples integração de equipamentos seriais em redes baseadas em IP através de servidor de equipamento para RS-232/422/485
  • Economizar controladores descentralizados: módulos de expansão analógicos ou digitais podem ser endereçados através de Modbus/TCP

Proteção adicional com encriptação de dados AES

Encriptação de dados  

Transmissão segura com encriptação de dados AES

Aposte na segurança e combine o procedimento de salto de frequência com a encriptação AES opcional.

Isto aumenta especialmente a segurança de dados. O tipo de encriptação é selecionado por si: 128, 192 ou 256 Bit.  

Perfeitamente adaptado graças a tamanho do pacote ajustável

Tamanho do pacote de dados  

Transmissão via rádio ideal graças a tamanhos de pacote ajustáveis

Adapte a sua transmissão via rádio aos seus requisitos, otimizando a sua comunicação. Dependente do tamanho dos seus pacotes de dados, adapta o tamanho dos pacotes individualmente.

Se utilizar, por exemplo, protocolos com grande sobreposição ou muitos dados úteis, você aumenta o tamanho do pacote. Se, ao contrário, forem transmitidos dados I/O com poucos bits, você reduz o tamanho do pacote.

Além disso, selecione a taxa de transmissão de dados da interface de rádio de 125, 250 ou 500 kbit/s. Quanto menor for a taxa de transmissão de dados, maior será o alcance e mais tolerante será o sistema contra fontes de interferência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar