Voltar para a vista geral

Exemplos de aplicação para Trusted Wireless Ethernet

Os transcetores de rádio industriais RAD-ISM-900-EN-BD são especialmente adequados para a integração de processo utilizando dados sensíveis ou aplicações SCADA. Eles transmitem dados I/O descentralizados via Ethernet, bem como analógicos, seriais e digitais, para redes baseadas em IP.

Ligação Ethernet a grandes distâncias

Comunicação Ethernet Wireless  

Transmissão de Ethernet com protocolo transparente

Os módulos de rádio Trusted Wireless Ethernet transmitem dados a até 500 kBbit/s. Isso significa que pode interligar equipamentos Ethernet de forma fiável via rádio – a distâncias de até 35 km.

A utilização de repetidores permite concretizar distâncias ainda maiores. A transmissão via rádio é completamente transparente na sua rede e são suportados todos os protocolos comuns IPv4, como Modbus/TCP, PROFINET ou EtherNet/IP.   

Tornar equipamentos seriais compatíveis com Ethernet facilmente

Comunicação serial sem fios  

Integração fácil de interfaces seriais

Com o nosso módulo de rádio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD, você integra equipamentos seriais sem grande esforço na sua rede Ethernet. Para esse efeito, o módulo possui uma interface RS-232/422/485.

Para a transmissão, o Modbus/RTU é convertido em Modbus/TCP, enquanto os dados seriais são encapsulados num formato UDP.

Transmitir sinais I/O via rádio

Comunicação I/O Wireless  

Transmissão rápida e simples de sinais I/O via rádio

O módulo de rádio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS possui uma base bus integrada – para a ligação direta de módulos de expansão I/O, quando não é necessário um controlador no local. Assim pode transmitir dados de impulso analógicos e digitais a grandes distâncias.

O módulo de rádio é configurado com um endereço e os sinais I/O são representados no Modbus/TCP. Em seguida, o módulo de rádio comporta-se como um servidor Modbus e faz, assim, parte de um controlo remoto sem fios.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar