Trusted Wireless 2.0 Serial

Interligação sem fios de interfaces seriais

Interligação sem fios de interfaces seriais

Com Radioline, transmite dados seriais de forma fiável mesmo em ambientes hostis.

Voltar para Wireless Serial

Categorias

Procurar em Trusted Wireless 2.0 Serial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Interligue interfaces seriais RS-232/485 com muita facilidade via rádio – com Radioline da Phoenix Contact. Com dispositivo I/O serial ou vários controladores – a tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0 assegura mesmo em ambientes industriais hostis uma transmissão fiável e independentemente do tipo de protocolo.

As suas vantagens

  • Alcances de até vários quilómetros - através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Elevada fiabilidade, graças à nova tecnologia Trusted Wireless 2.0, codificação AES, procedimento de salto de frequência e gestão de coexistência
  • Flexível na estrutura de rede - o Radioline aceita tanto ligações ponto-a-ponto como também de redes mistas complexas com até 250 participantes
  • Diagnóstico remoto cómodo e abrangente da rede de rádio com software de diagnóstico

Tudo sob controlo com o software de diagnóstico de uso cómodo

Software de diagnóstico  

Configurar com o software PSI-CONF

Com o software PSI-CONF, você configura de forma eficiente os equipamentos Trusted Wireless 2.0 Serial para a transmissão de dados serial. Graças à interface de menu clara e ao assistente de inicialização autoexplicativo, você pode colocar os equipamentos rapidamente em funcionamento.

O software de diagnóstico regista o estado da ligação sem fios, a intensidade do sinal RSSI, o estado I/O dos participantes de rede e outros dados. Todos os participantes de rede podem ser confortavelmente monitorizados através do mestre.

Além disso, o software permite-lhe efetuar configurações de rede avançadas. Isso inclui, por exemplo, o ocultar de bandas de frequência e canais WLAN para um funcionamento paralelo sem falhas.

Utilização de redes de malha (mesh)

Transmissão via rádio de interfaces seriais  

Transmitir interfaces seriais via rádio

Conecte o seu controlador a equipamento de campo serial, de modo simples, via rádio: optando entre a simples transmissão ponto a ponto e as potentes redes mistas.

A inclusão de escravos é feita diretamente ou através de estações intermediárias repetidor-escravo. Podem ser ligados até 250 repetidores-escravo, para prolongar o percurso hertziano ou integrar vários repetidores escravos.

Nas estações intermediárias de repetidor-escravo podem ser igualmente ligados dispositivos I/O seriais ou módulos de expansão I/O. Em caso de falha de uma ligação dentro da rede, as informações são canalizadas através de outros nós de rede (Roaming).

A organização e a regulação independentes mantêm a rede estável, dispondo cada aparelho de vários atalhos de comunicação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Transmissão de dados em série

Saiba como realizar os ajustes para a transmissão de dados em série.


Configuração avançada

Saiba como realizar ajustes avançados e executar atualizações do firmware.


Opções de diagnóstico abrangentes

Saiba como monitorizar estações de rádio e redes e seguir eventos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar